- Current Sensing MOSFETs
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
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Neuer Infineon SPOC™ Wire Guard 12‑V‑Automotive‑eFuse unterstützt softwaredefinierte Fahrzeuge
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Neuer Infineon SPOC™ Wire Guard 12‑V‑Automotive‑eFuse unterstützt softwaredefinierte Fahrzeuge
Technology News
München, 29. Juli 2026 – Infineon Technologies hat sein Portfolio zur Leistungsverteilung in Fahrzeugen um den SPOC™ Wire Guard BTS80009-SWPx-1ES erweitert. Dabei handelt es sich um einen hochintegrierten 12-V-Automotive-eFuse mit SPI-Schnittstelle. Als erstes Mitglied einer neuen Smart-Power-Switch-Familie kombiniert das Bauteil einen geschützten High-Side-Schalter mit integriertem I²t-Leitungsschutz, Software-Konfigurierbarkeit und erweiterter Diagnose. Es ist für neue E/E-Architekturen ausgelegt, die softwaredefinierte Fahrzeugkonzepte (SDV) mit Over-the-Air-Updates unterstützen.
Der SPOC Wire Guard BTS80009-SWPx-1ES Automotive-eFuse bietet eine ultraschnelle Fehlerisolation im Mikrosekundenbereich sowie präzise Strommessung und vermeidet so ein Überdimensionieren des Leistungsquerschnitts im Vergleich zu herkömmlichen Schmelzsicherungen. Gleichzeitig sorgt er für eine hochverfügbare, störungsfreie Stromversorgung. Für dauerhaft versorgte Lasten verfügt das Produkt über einen dedizierten Ruhemodus mit einem Stromverbrauch von nur wenigen Mikroampere bei vollständig erhaltenem Schutz. Um die Anzahl an I/O-PINs am Mikrocontroller zu minimieren, ist die 24-Bit-SPI-Schnittstelle als Daisy-Chain-fähig ausgelegt.
Um die Wiederverwendung derselben Plattform über verschiedene Fahrzeugvarianten hinweg zu unterstützen, lassen sich Konfigurations- und Schutzparameter per Software für jede Variante anpassen. Darüber hinaus stellt der SPOC Wire Guard Echtzeit-Statusinformationen, Vorwarnmeldungen und weitere Diagnosedaten bereit, um die Fahrzeugverfügbarkeit zu verbessern und Optimierungen über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus zu ermöglichen.
Der SPOC Wire Guard adressiert zudem die wachsenden Anforderungen an die Funktionen von Fahrerassistenzsystemen und bietet Fail-Operational-Fähigkeiten von L2++ bis L5. Er ist als Safety Element out of Context (SEooC) für Systeme bis ASIL-D gemäß ISO 26262 qualifiziert. Ein integrierter nichtflüchtiger Speicher (NVM) erlaubt die Konfiguration eines anwendungsspezifischen sicheren Zustands. Bei Spannungseinbrüchen durch Lastfehler kann das Bauteil autonom reagieren, um das Boardnetz zu schützen. Die Ein-Kanal-Architektur verhindert, dass sich Fehler auf andere Ausgänge ausbreiten.
Das erste Mitglied der Produktfamilie, der SPOC Wire Guard BTS80009-SWPx-1ES, ist in vier Varianten mit skalierbarem Funktionsumfang (A, I, P und F) erhältlich und für Ströme bis 34,5 A ausgelegt. Er ersetzt Gate-Treiber-ICs sowie MOSFET- und Shunt-Kombinationen und reduziert den Leiterplattenbedarf erheblich.
Verfügbarkeit
Der BTS80009-SWPx-1ES ist ab sofort in Serie verfügbar. Drei weitere RDS(on)-Varianten folgen bis Ende 2026. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/spocwireguard.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Der SPOC™ Wire Guard BTS80009 SWPx 1ES ist für neue E/E-Architekturen ausgelegt, die softwaredefinierte Fahrzeugkonzepte (SDV) mit Over-the-Air-Updates unterstützen.
JPEG
2126x1772 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202607-124