インフィニオン、高感度TMRでXENSIV™磁気センサーを拡充
テクノロジーニュース
2026年6月2日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、実績あるXENSIV™磁気センサー製品ポートフォリオを、トンネル磁気抵抗 (TMR) センサーの包括的なラインアップの追加により拡充しました。従来のホール、GMR、AMRといったセンシング技術に加え、新たにTMR技術を採用することで、磁気センシングにおいてこれまでにない性能と柔軟性を実現します。TMRは、高い感度と優れた信号対雑音比 (SNR)を実現し、帯域幅の制約を受けることなく、小型磁石でも正確なパラメータ検出と信頼性の高いセンシングを可能にします。また、エアギャップが大きい条件や機械的公差が増加した環境においても安定した性能を維持します。この特長により、TMRセンサーは、ゲーム機やヒューマンマシンインターフェース (HMI)、ヘルスケアおよびライフスタイル向けウェアラブルといった低消費電力の位置検知用途に加え、自動車および産業分野における位置検知や電流検出用途に最適です。
さらに、小型化および高柔軟性システム、ならびに高速な制御および保護ループへのニーズが高まる市場動向にも対応しています。開発者は、厳しいコスト制約の中でも最適な性能を実現することが可能です。電流センシング用途においては、TMRポートフォリオは、構造的に絶縁性を備えた面内センシング方式と広い測定レンジを提供します。これにより、低ノイズかつ高帯域幅で信号遅延の小さい高精度測定が可能となります。また、位置センサーでは、高感度と低ノイズを両立し、微細な動きの検知を低消費電力で実現するとともに、温度変化の影響を受けにくい、信頼性の高い非接触動作を提供します。
安全性が重要な用途向けには、ISO 26262に準拠した車載対応TMRセンサーも提供しています。シングルダイ構成ではASIL D (フェイルセーフ) に対応し、デュアルダイ構成では最大2xASIL D (フェイルオペレーショナル) レベルの機能安全性能を実現します。
インフィニオンのセンサー ユニット&RF担当エグゼクティブ バイス プレジデントであるトーマスシャフバウアー (Thomas Schafbauer)は「磁気センシングは、ますます幅広いアプリケーションにおいて重要な役割を果たしています。コンシューマー向けウェアラブル、産業オートメーション、自動車の安全システムなどあらゆる分野において、当社のXENSIVセンサー ポートフォリオは、開発者がこれまでの限界を超える製品開発を行うための基盤を提供しています。今回TMRポートフォリオをさらに拡充することで、高感度、低ノイズ、そして高い機能安全性を提供しており、これらはいずれもインフィニオンの製造スケールと数十年にわたるアプリケーション知見に裏打ちされています。これにより、お客様がより高度な設計を実現し、製品の市場投入を加速できるよう支援します」と述べています。
インフィニオンのTMRポートフォリオは、開発者が最小限のトラブルシューティングで開発目標を達成できるよう設計されています。高度なVortex構造により、磁界強度の直接的なリニア測定が可能となり、実用的かつ堅牢な線形センシングを実現します。モノリシックCMOSとTMRの統合により、センシング機能と信号処理機能を単一チップ上に集積できます。これにより、リニアリティの向上、クロスフィールド耐性の強化、さらには優れた信号品質が実現され、安定かつ高精度な性能を確保します。
各製品ファミリーは、それぞれ異なるアプリケーションニーズに対応しています。
- 位置センシング: XENSIV TLI55910、TLI55950、および今後投入予定のTLV552DリニアセンサーとTLV55624-1Oスイッチは、ゲーム用途(ジョイスティック、キースイッチ)やウェアラブル向けに設計されています。これらの用途では、高分解能、低消費電力、小型パッケージ、およびコスト効率が重要な要件となります。
- 電流センシング: XENSIV TLI5570および今後投入予定のTLI5572は、太陽光発電 (PV) インバーター、エネルギー貯蔵システム、および電動工具やドローンにおける高電流モーター制御向けに提供されます。TLx5572電流センサーは、PCIMでのロボティクスのデモンストレーションの一部として展示されています。
- 過電流検出: 今後投入予定のTLE5571電流センサーは、ソリッドステート サーキットブレーカー (半導体遮断器、SSCB)、ソリッドステート リレー、電動工具のバッテリー管理システムなどの保護用途に対応します。TLE5571もPCIMのロボティクス デモで紹介される予定です。
- 車載: 車載認定のTLE5502角度センサーは、デュアルASIL Dに対応しており、BLDCモーター制御、電動パワーステアリング、および産業用ドライブ向けに設計されています。
供給状況について
ポートフォリオの詳細、技術ドキュメント、およびリファレンスデザインについては、www.infineon.com/products/magnetic-sensors をご参照ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon expands its proven XENSIV™ magnetic sensing portfolio with a comprehensive range of Tunnel Magnetoresistance sensors
JPEG
2126x1565 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202606-102