Infineon erweitert das XENSIV™ Magnetsensor-Portfolio um leistungsstarke TMR-Technologie
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon erweitert das XENSIV™ Magnetsensor-Portfolio um leistungsstarke TMR-Technologie
Technology News
München, 02. Juni 2026 – Infineon erweitert sein bewährtes XENSIV™ Magnetsensor-Portfolio um ein umfassendes Angebot an Tunnel-Magnetwiderstand-Sensoren (TMR). Als Ergänzung zu den etablierten Hall-, GMR- und AMR-Sensorlösungen des Unternehmens erschließt die neue TMR-Technologie einzigartige Fähigkeiten in der Magnetsensorik. TMR bietet außergewöhnliche Empfindlichkeit und ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), das eine präzise Parametererfassung und zuverlässige Messung mit kleineren Magneten ohne Bandbreitenbeschränkungen ermöglicht. Die Leistungsfähigkeit bleibt auch bei größeren Luftspalten und erhöhten mechanischen Toleranzen erhalten. Dies macht TMR-Sensoren ideal für die Positionserfassung mit geringem Stromverbrauch in Gaming- und HMI-Anwendungen (Human-Machine Interface), Gesundheits- und Lifestyle-Wearables sowie für die Positions- und Strommessung in automobilen und industriellen Anwendungen.
Die TMR-Technologie adressiert direkt den Branchentrend hin zu kleineren, hochadaptiven Systemen sowie schnellen Regelungs- und Schutzkreisen. Entwickler können optimale Leistung innerhalb strenger Kostenvorgaben erreichen. Für die Strommessung bietet das Portfolio eine inhärent isolierte, ebene Messung mit weitreichenden Messmöglichkeiten. Dies ermöglicht außergewöhnlich rauscharme Messungen mit höheren Bandbreiten und minimalen Signalverzögerungszeiten. TMR-Positionssensoren kombinieren hohe Empfindlichkeit und geringes Rauschen für eine feine Bewegungsauflösung mit niedrigem Stromverbrauch sowie einem robusten, berührungslosen Betrieb, der über den gesamten Temperaturbereich stabil bleibt. Für sicherheitskritische Umgebungen bietet Infineon automotive-qualifizierte TMR-Sensoren, die gemäß ISO 26262 entwickelt wurden. Einzelchip-Konfigurationen erreichen ASIL-D-Konformität (fail-safe). Dual-Chip-Konfigurationen erzielen eine Leistung von bis zu 2xASIL D (fail-operational).
„Magnetsensorik wird zu einem entscheidenden Enabler in einem immer breiteren Anwendungsspektrum. Ob in Consumer-Wearables, industrieller Automatisierung oder automobilen Sicherheitssystemen: Unser XENSIV-Sensorportfolio gibt Entwicklern die Werkzeuge, um neue Grenzen zu setzen", sagt Thomas Schafbauer, Executive Vice President Sensor Units & RF bei Infineon. „Durch die weitere Erweiterung unseres TMR-Portfolios fügen wir höhere Empfindlichkeit, geringeres Rauschen und robuste funktionale Sicherheit hinzu, die alle durch Infineons Fertigungskapazitäten und jahrzehntelangem Applikations-Know-how unterstützt werden, um Kunden dabei zu helfen, intelligenter zu entwickeln und Produkte schneller auf den Markt zu bringen."
Das TMR-Portfolio von Infineon ist darauf ausgelegt, Entwicklern zu helfen, ihre Projektziele mit minimalem Aufwand bei der Fehlersuche zu erreichen. Die Feldstärke kann direkt durch lineare Messung erfasst werden. Dies wird durch fortschrittliche Vortex-Strukturen ermöglicht, die eine lineare Sensorik praktisch und robust machen. Die monolithische CMOS+TMR-Integration vereint Sensor- und Signalverarbeitungsfunktionen auf einem einzigen Chip. Zusammen bieten sie höhere Linearität, bessere Querfeld-Robustheit und überlegene Signalqualität und gewährleisten damit eine konsistente und präzise Leistung.
Wichtige Produktfamilien adressieren spezifische Anwendungsanforderungen:
- Positionserfassung: Die XENSIV TLI55910, TLI55950, der künftige lineare Sensor TLV552D sowie der Schalter TLV55624-1O sind für Gaming-Anwendungen (Joysticks, Tastenschalter) und Wearables vorgesehen, bei denen hohe Auflösung, geringer Stromverbrauch, kleine Gehäusegröße und Kosteneffizienz entscheidend sind.
- Strommessung: XENSIV TLI5570 und der künftige TLI5572 sind für PV-Wechselrichter, Energiespeichersysteme sowie die Hochstrom-Motorsteuerung in Elektrowerkzeugen und Drohnen vorgesehen. Der TLI5572-Stromsensor wird im Rahmen der Robotik-Demonstration auf der PCIM vorgestellt.
- Überstromerfassung: Der künftige Stromsensor TLE5571 adressiert Festkörper-Leistungsschalter, Solid-State-Relais, Batteriemanagementsysteme für Elektrowerkzeuge und ähnliche Schutzanwendungen. Der TLE5571 wird ebenfalls in der PCIM-Robotik-Demonstration zu sehen sein.
- Automotive: Der automotive-qualifizierte Winkelsensor TLE5502 in einer Dual-ASIL-D-Konfiguration ist für die BLDC-Motorsteuerung, die elektrische Servolenkung und industrielle Antriebe ausgelegt.
Verfügbarkeit
Vollständige Portfoliodetails, technische Dokumentation und Referenzdesigns sind verfügbar unter www.infineon.com/magnetic-sensors.
Infineon auf der PCIM 2026
Die PCIM Europe findet vom 9. bis 11. Juni 2026 in Nürnberg statt. Infineon präsentiert seine Produkte und Lösungen für Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 7, Stand 470. Presseanfragen richten Sie bitte an media.relations@infineon.com. Branchenanalysten, die an einem Briefing interessiert sind, können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen zu den Messehighlights von Infineon auf der PCIM 2026 finden Sie unter www.infineon.com/pcim.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Infineon erweitert sein bewährtes XENSIV™ Magnetsensor-Portfolio um ein umfassendes Angebot an Tunnel-Magnetwiderstand-Sensoren
JPEG
2126x1565 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202606-102