インフィニオン、モータードライブおよびバッテリー保護用途向けOptiMOS™ 8 100 VパワーMOSFETを発表
テクノロジーニュース
2026年6月2日、ミュンヘン (ドイツ)
メガトレンドであるグリーンモビリティ、ロボティクス、AIは、信頼性の高い負荷電流処理能力の観点から、パワーシステムに対する要件はますます厳しくなっています。こうした課題に対応するため、インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、モーター制御およびバッテリー保護などのオン抵抗が重要となるアプリケーションに向けて最適化されたOptiMOS™ 8 100 VパワーMOSFETテクノロジーを発表しました。
従来世代のOptiMOS 5と比較して、新しいOptiMOS 8は価格性能比および使いやすさが向上するとともに、オン抵抗が最大44 %低減しています。これにより、モータードライブ インバーター アプリケーションにおいて最大18 %高いピーク電流出力を実現し、新たな業界ベンチマークを確立します。
バッテリー マネジメント システム (BMS) におけるバッテリー保護などの静的スイッチング用途では、オン抵抗の改善により、より高い電力密度、部品点数の削減、または熱性能の向上が可能になります。
AIデータセンターがより高電力レベルへ拡大し続ける中、バッテリー バックアップ ユニット (BBU) に対する電力密度の要件も高まっています。OptiMOS 8 100 Vはこのトレンドに対応し、高出力BBUシステム向けに最高レベルの電力密度を実現します。
OptiMOS 8 100 Vは、0.8 V未満の厳格なΔVGS(th)仕様と低いトランスコンダクタンス (gfs) を組み合わせることで、最適な電流共有と高いシステム信頼性を実現します。幅広いアプリケーションに対応するため、OptiMOS 8ファミリーは、Copper Clip付きTOLLなどのクリップベース パッケージや、実績あるSuperSO8 5x6を含む、幅広いパッケージで提供され、これらはいずれも熱性能の向上を実現します。
また、最近発表されたリファレンス デザインでは、これらの機能が実際のアプリケーションにおいて実証されています。OptiMOS 8 100 V、XENSIV™ TMR電流センサー、およびPSOC™ Control C3マイクロコントローラーを組み合わせたこのボードは、バッテリー駆動ドローン用途でフィールド指向制御(FOC) を実装しており、電子スピード コントローラー (ESC) を対象としたすぐに利用できるソリューションとして設計されています。
供給状況について
OptiMOS 8 100 V製品は2026年6月より提供開始です。関連情報はこちらからご覧いただけます。
REF_ESC_48V_80A_FOCリファレンスデザインの詳細はこちらからご覧いただけます。
PCIM Europe 2026におけるインフィニオン
PCIM Europeは2026年6月9日から11日までドイツのニュルンベルクで開催されます。インフィニオンはホール7、ブース470において、脱炭素化とデジタル化に向けた製品とソリューションを紹介します。報道関係のお問い合わせはmedia.relations@infineon.comまで、業界アナリストでブリーフィングをご希望の方はMarketResearch.Relations@infineon.comまでメールでご連絡ください。PCIM 2026におけるインフィニオンの見どころに関する情報は、www.infineon.com/pcimをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon introduces the OptiMOS™ 8 100 V power MOSFET technology, featuring application-specific optimizations for motor control and battery protection
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202606-101