インフィニオン、AIデータセンター向け最大800 V DCのカスタムHV/MV IBC設計に対応したデジタル電源コントローラーXDPP1188-200Cを発表
テクノロジーニュース
2026年3月17日、ミュンヘン (ドイツ)
AIサーバーにおける高電力化の需要は引き続き拡大しており、メーカーにとって新たな課題を生み出しています。こうしたニーズに対応するため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、新製品XDPP1188-200Cを追加し、XDP™デジタル電源コントローラーICファミリーを拡充しました。本コントローラーは、最新のAIサーバー電源アーキテクチャの要件を満たすよう設計されています。48 Vから12 V以下への中間バス電圧変換に加え、将来の高電圧DCシステムにも対応しており、±400 Vまたは800 V DCのバス電圧を48 V、24 V、または12 Vへ変換することが可能です。この方式により、バスバーおよび配電経路における電力損失を最小限に抑えることができます。
XDPP1188-200Cは、インフィニオンのCoolGaN™ベースのHV IBCリファレンス デザインを補完するものであり、独自のコントローラーに基づくソリューションを開発するお客様に対して、800 V DCまたは48 Vアーキテクチャにおける高い柔軟性を提供します。リファレンス デザインが検証済みソリューションによる迅速な導入を可能にする一方で、XDPP1188-200Cはお客様固有の要件に応じた最適化を可能にします。本コントローラーは48 Vシステムでは、MV IBCモジュールとシームレスに連携し、中間バスからプロセッサの電圧レギュレーションに至るまで、最適化された電源供給チェーンを実現します。
XDPP1188-200Cは、高度なフィードフォワード制御メカニズムを備えており、動的な入力過渡状態における応答時間と安定性を大幅に向上させます。本コントローラーはAIサーバー特有の急激な電力需要変動に対応するため、非線形の高速過渡応答を実現し、急激な負荷変化時にも正確かつ安定した電圧レギュレーションを維持します。追加のADC入力によりインターリーブ構成のトポロジーが可能となり、より高い電力需要に対応できます。さらに、本デバイスは軽負荷状態での高度な電力管理技術を統合しており、フェーズ シェディング (相数削減) やバースト動作によってエネルギー効率を最適化します。これにより、広範な負荷範囲にわたって高効率を実現し、データセンターの運用コストを削減します。
さらに、XDPP1188-200Cは双方向構成をサポートしており、柔軟な電力管理を可能にするとともに、システム内で最も必要とされる箇所へ電力を効率的に振り向けることができます。
このXDPデジタル電源コントローラーICファミリーは、グリッドからコアまでを網羅するインフィニオンの幅広いAIサーバー向け電源供給ポートフォリオでの活用に最適化されています。このポートフォリオには、ソリッドステート トランスフォーマー (SST) やサーキット ブレーカー (SSCB)、高電圧および中間バス変換、そしてセカンドステージのDC変換電源モジュールが含まれます。インフィニオンは、シリコン (Si)、炭化ケイ素 (SiC)、窒化ガリウム (GaN) の特長を活用することで、最高水準の効率、密度、堅牢性を実現し、実績ある高品質なコンポーネント、一貫した設計サポート、そして次世代AIサーバー プラットフォームに対応するスケーラブルな性能を備えたエンドツーエンドの電源アーキテクチャへの明確な道筋をお客様に提供します
供給状況について
XDPP1188-200Cデジタル電源コントローラーは現在サンプル提供中です。2026年第1四半期 (暦年) に量産開始を予定しています。詳細はこちらをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon has expanded its XDP™ family of digital power control ICs with a new power controller, the XDPP1188-200C.
JPEG
2126x1083 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202603-068