DPWM分解能78.125 ps
-
I-ADC2
-
PWM出力8
-
PWM周波数 (最大)2 MHz
-
V-ADC2
-
コミュニケーション インターフェースI2C, PMBUS, UART, SPI
-
パッケージPG-VQFN-40
-
メモリ80kB ROM, 32kB RAM, 64kB OTP
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDPP1188200CXTMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 高性能な電流および電圧ADC
- 最大8つの高分解能PWM出力
- PWMおよびPFM制御ループ
- ハードウェアベースの予測制御
- 電流センス、高トラッキング スルーレート
- ROM 80 kB、RAM 32 kB、OTP メモリ 64 kB
- ファームウェアベースのシステム構成
- 100 MHz、32ビットARM® Cortex® -M0プロセッサ
- I2C/PMBus 1.4、UART、 SPIインターフェース
- VQFN-40 (5 x 5 ㎜) パッケージ (0.4 ㎜ピッチ)
利点
- ファームウェアベースのカスタマイズが可能
- 優れたダイナミック過渡応答
- 事前プログラム済みのため短期間で市場投入が可能
- SRまたはDEモードによるプリバイアス起動
- 低消費電力のスリープモード
- 設定可能なGPIOを使ったハウスキーピング
- 軽負荷管理
- 小型システムソリューション
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.