インフィニオン、単一チップで高精度測位とスマート存在検知を実現するAIROC™ UWB TSL100を発表
テクノロジーニュース
2026年6月25日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、インフィニオンとして初めての超広帯域 (UWB) 製品ファミリーとなるAIROC™ UWB TSL100を発表しました。
インフィニオンのAIROC™ ポートフォリオの一環として位置付けられるTSL100は、高精度な測位とスマートな存在検知を単一チップで実現するとともに、低消費電力と高いセキュリティを両立する新アーキテクチャを採用しています。TSL100は、AIROCポートフォリオの一環で、将来のIEEE 802.15.4abをはじめとする規格への対応を視野に入れたスケーラブルなUWBプラットフォームの第一弾であり、CCC、Aliro、FiRaといった業界コンソーシアム規格にも準拠しています。測距 (ranging) とセンシング機能を単一デバイスに統合することで、セキュアな車両アクセス、車室内の存在検知、アクセス制御、非接触決済、チケット発行、屋内ナビゲーションといった用途に加え、資産追跡や衝突回避などの産業用途にも対応します。今回のAIROC UWB TSL100の投入により、インフィニオンはセキュアなコネクテッドシステム分野でのポジションをさらに強化するとともに、AIROC無線ポートフォリオを拡張します。これらのデバイスは、高精度な測位とスマートな存在検知を単一チップに統合し、自動車、コンシューマー、産業といった各市場で高まる需要に対応します。
車両や建物のアクセスシステム、資産追跡、屋内ナビゲーションなどの用途では、極めて低い消費電力に加え、ポケットの中といった直接見通せない環境 (非見通し環境) においても正確に動作する、信頼性の高い堅牢なRF性能が求められます。また、中間者攻撃などを防ぐための高いセキュリティも不可欠です。インフィニオンのオーセンティケーション&アイデンティティ ソリューション事業部 シニアバイスプレジデントのマウリツィオ スケルジ (Maurizio Skerlj) は「インフィニオンのAIROC UWBポートフォリオは、低消費電力、優れたファーストパス ダイナミック レンジ、ならびに物理層およびアプリケーション層に実証済みのセキュリティを兼ね備えることで、これらの課題に対応します。その結果、AIROC UWB TSL100 SoCは、アクセス、測位、センシング機能をシームレスに提供すると同時に、システムの複雑性を低減します」と述べています。
セキュアなアクセスおよびデジタルキー用途を実現
AIROC UWB TSL100製品ファミリーには、車載向けのTSL111A (AEC-Q100対応) とコンシューマーおよび産業用途向けのTSL111Cの2つのバリアントがあります。
車載向けTSL111Aは、CCC Digital Key™、キーフォブ、NCAP準拠の存在検知、キック検知、侵入検知などの用途に対応します。一方、コンシューマーおよび産業用途向けのTSL111Cは、スマートアクセス、資産追跡、非接触決済、「探す」機能、屋内ナビゲーションなどをサポートします。
測距とセンシング機能を単一チップに統合することで、多くの用途において個別のセンサーサブシステムが不要となり、システムの簡素化を実現します。
AIROC UWB TSL100の主な特長は次のとおりです。
- 低消費電力
低消費電力設計により、キーフォブ向けのCCCレンジング方式において、コイン型電池で2年以上のバッテリー駆動を実現します。さらに、専用の低消費電力モードにより、電流消費を50%以上削減します。 - 効率的なセキュリティ
PHY設計により、バックポケットのような非見通し環境などの厳しい条件下においても、FiRaおよびCCCの最高レベル (48ビット) のセキュリティを実現します。また本システムは、反射経路に比べて最大100,000分の1の強度しかない弱い直接経路を検出し、セキュリティの有効性を検証できます - コスト最適化されたセンシング
RFアーキテクチャは、存在検知などのアプリケーション向けのセンシング機能をサポートしており、NCAPシナリオへの対応に加え、キック検知および侵入検知にも対応します。 - AIROC ゾーニング機能
AIROCの意図検知 (intent detection) 技術は、設定可能な解錠ゾーンおよび内外判定を実現するシステムレベルのソリューションを提供し、Aliro対応スマートロックにおいてバッテリー寿命を延長しつつ、信頼性の高いアクセス制御性能を実現します。
AIROC UWB TSL100は、エンジニアリング サンプル キットによってサポートされており、開発者はインフィニオンの最新UWB技術にアクセスすることが可能になります。これにより、セキュアなアクセスおよびセンシング アプリケーションの迅速なプロトタイピングを実現できます。
このキットは、測距精度、センシング範囲、消費電力といった項目を含むシステムレベルでの評価をサポートします。また、ハードウェアとソフトウェアの共同開発 (コデベロップメント) を加速し、次世代のUWB対応製品における市場投入までの期間短縮に貢献します。
供給状況について
エンジニアリング サンプル キットはリクエストにより提供されています。詳細については、www.infineon.com/airoc-uwb をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
AIROC™ UWB TSL100 is Infineon’s first-generation ultra-wideband product family for precise positioning and smart presence detection.
JPEG
2126x1772 px
AIROC™ UWB TSL100 is Infineon’s first-generation ultra-wideband product family for precise positioning and smart presence detection.
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infcss202606-118