Infineon präsentiert AIROC™ UWB TSL100 für präzise Positionierung und intelligente Anwesenheitserkennung auf einem einzigen Chip

Technology News

Jun 25, 2026

München, 25. Juni 2026 – Infineon Technologies AG hat heute den AIROC™ UWB TSL100 vorgestellt, die erste Ultrabreitband-Produktfamilie (Ultra-Wideband/UWB) des Unternehmens für präzise Positionsbestimmung und intelligente Anwesenheitserkennung. Als Teil des AIROC-Portfolios von Infineon basiert der AIROC UWB TSL100 auf einer neuen Architektur, die darauf ausgelegt ist, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen. Die Produktfamilie bildet den Ausgangspunkt einer skalierbaren UWB-Plattform, die künftige Spezifikationen wie IEEE 802.15.4ab unterstützen soll und zugleich die Anforderungen relevanter Branchenkonsortien wie CCC, Aliro und FiRa erfüllt. Die AIROC UWB TSL100-Produktfamilie vereint Entfernungsmessung und Radarsensorik auf einem einzigen Chip und ermöglicht damit Anwendungen wie den abgesicherten Fahrzeugzugang, Anwesenheitserkennung im Fahrzeuginnenraum, Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, Ticketing und Indoor-Navigation sowie industrielle Anwendungsfälle wie Asset Tracking und Kollisionsvermeidung. Mit der Einführung des AIROC UWB TSL100 stärkt Infineon seine Position im Bereich abgesicherter vernetzter Systeme und erweitert sein AIROC Wireless-Portfolio um eine neue Familie von UWB-Lösungen. Sie vereinen hochpräzise Positionsbestimmung und intelligente Anwesenheitserkennung auf einem einzigen Chip und adressieren die wachsende Nachfrage in den Bereichen Automotive, Consumer und Industrie.

Fahrzeug- und Gebäudezugangssysteme sowie Anwendungen wie Asset Tracking und Indoor-Navigation erfordern einen Betrieb mit sehr geringer Leistungsaufnahme und zuverlässiger, robuster HF-Leistung, um auch Situationen ohne direkte Sichtverbindung – beispielsweise, wenn sich ein Schlüssel in der Gesäßtasche befindet – zuverlässig zu unterstützen. Darüber hinaus erwarten Anwenderinnen und Anwender höchste Sicherheitsstandards, um Man-in-the-Middle-Angriffe zu verhindern. „Unser AIROC-UWB-Portfolio adressiert diese Herausforderungen durch die Kombination aus geringem Energiebedarf, einer hohen Dynamik bei der Erkennung des Direktpfads sowie nachweisbarer Sicherheit auf physikalischer und Anwendungsebene. Dadurch ermöglicht der AIROC UWB TSL100 SoC nahtlose Zugangs-, Positionierungs- und Radarfunktionen bei gleichzeitig reduzierter Systemkomplexität“, sagt Maurizio Skerlj, Senior Vice President Authentication and Identity Solutions bei Infineon.

Gesicherte Zugangs- und Digital-Key-Anwendungen
Die erste AIROC UWB TSL100-Produktfamilie ist in zwei Varianten erhältlich: als TSL111A (AEC-Q100) für Automotive-OEMs und Tier-1-Zulieferer und als TSL111C für Unterhaltungselektronik- und Industrieanwendungen. Die Automotive-Variante zielt auf Anwendungsfälle wie CCC Digital Key™, Key Fobs, NCAP-konforme Anwesenheitserkennung im Fahrzeuginnenraum, Kick- und Einbruchserkennung ab. Die Variante für Unterhaltungselektronik- und Industrieanwendungen unterstützt dagegen Smart Access, Asset Tracking, kontaktloses Bezahlen, „Find“-Anwendungen und Indoor-Navigation. Die Integration von Entfernungsmessung und Radarsensorik auf einem einzigen Chip reduziert die Systemkomplexität, da in vielen Anwendungen keine separaten Sensorik-Subsysteme mehr erforderlich sind.

Der AIROC UWB TSL100 bietet die folgenden Vorteile für UWB-Anwendungen:

  • Geringe Leistungsaufnahme: Dank eines energieeffizienten Designs erreicht die Knopfzellenbatterie bei CCC-Entfernungsmessungs-Anwendungen für Key Fobs eine Lebensdauer von mehr als zwei Jahren. Ein dedizierter Energiesparmodus reduziert den Energiebedarf zusätzlich um mehr als 50 Prozent.
  • Effiziente Sicherheit: Das PHY-Design ermöglicht höchste FiRa/CCC-Sicherheitsstufen (48 Bit) unter schwierigen Bedingungen ohne direkte Sichtverbindung, beispielsweise wenn sich ein Schlüssel in der Gesäßtasche befindet. Das System kann den Sicherheitsstatus schwacher Direktpfade erkennen und verifizieren, auch wenn diese bis zu 100 000-mal schwächer sind als reflektierte Signalpfade.
  • Kosteneffiziente Radarsensorik: Die HF-Architektur unterstützt Radarfunktionen für Anwendungen wie die Anwesenheitserkennung und deckt NCAP-Szenarien ebenso ab wie Kick- und Einbruchserkennung.
  • AIROC-Zoneneinteilung: Die AIROC-Technologie zur Pfaderkennung ermöglicht eine Systemlösung für konfigurierbare Entriegelungszonen sowie die Innen-/Außen-Erkennung in Aliro-fähigen Smart Locks und ermöglicht eine zuverlässige Zugangskontrolle bei verlängerter Batterielebensdauer.

Der AIROC UWB TSL100 wird durch ein Engineering-Sample-Kit ergänzt, das Entwicklerinnen und Entwicklern Zugang zur aktuellen UWB-Technologie von Infineon bietet und die schnelle Prototypenentwicklung für gesicherte Zugangs- und Radaranwendungen ermöglicht. Das Kit unterstützt die Evaluierung auf Systemebene, einschließlich der Genauigkeit der Entfernungsmessung, der Radarabdeckung und der Leistungsaufnahme. Zudem beschleunigt das Kit die gemeinsame Hardware- und Softwareentwicklung und verkürzt die Markteinführungszeit für UWB-fähige Produkte der nächsten Generation.

Verfügbarkeit
Entwicklungsmuster-Kits für den AIROC UWB TSL100 sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/airoc-uwb.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Infineon AIROC™ UWB TSL100 ist die erste Ultra-Breitband-Produktfamilie des Unternehmens für präzise Positionsbestimmung und intelligente Präsenzerkennung.

JPEG

2126x1772 px

Herunterladen

Infineon AIROC™ UWB TSL100 ist die erste Ultra-Breitband-Produktfamilie des Unternehmens für präzise Positionsbestimmung und intelligente Präsenzerkennung.

JPEG

2126x1196 px

Herunterladen

Information Number : infcss202606-118

avatar

Ulrike Mittereder

Spokesperson Edge Systems Division (ES)

+49 89 234 43951

E-Mail senden