インフィニオン、広い入力電圧範囲で最大60 Wの高効率電力供給を実現する、コンパクト設計の新しいCoolSET™システム イン パッケージ (SiP) を発表
テクノロジーニュース
2025年5月2日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、85~305 V ACのユニバーサル入力電圧範囲で最大60 Wの高効率電力供給を実現する、コンパクトな完全統合型システム電源コントローラーである新しいCoolSET™ システム イン パッケージ (SiP) を発表しました。小型の表面実装型 (SMD) パッケージに収納された低オン抵抗の高耐圧MOSFETは外部ヒートシンクを必要としないため、システムが小型化するとともに複雑さが軽減されます。CoolSET SiPはゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック動作をサポートするため、スイッチング損失とEMIシグネチャを低減できるだけでなく、システムの信頼性と堅牢性も向上させます。そのため、CoolSET SiPは主要な家電製品やAIサーバーなどのアプリケーションに最適なソリューションとなります。さらにこのコントローラーは、開発者が厳格なエネルギー基準を容易に満たして、将来を見すえた最新設計の電源ソリューションをサポートできるようにします。
CoolSET SiPには、950 Vスタートアップセル、800 V耐アバランシェCoolMOS™ P7 SJ MOSFET、ZVSプライマリ フライバック コントローラー、二次側同期整流 (SR) コントローラー、およびインフィニオン独自のCT Linkテクノロジーによって実現される強化型絶縁通信が統合されています。この高度な統合によってディスクリート部品数が大幅に削減され、部品表 (BOM) コストが下がり、PCBのスペース要件が最小限に抑えられて、より洗練された最終製品の開発がサポートされます。包括的な一連の高度な保護機能によってシステム統合が簡素化され、設計者はより柔軟にソリューションを最適化し、全体的なユーザー エクスペリエンスを強化できます。
供給状況について
インフィニオンのCoolSETシステム イン パッケージ (SiP) 製品サンプルは、現在注文可能です。インフィニオンは、PCIM Europe 2025においてデモ バージョンを展示する予定です。詳細については https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/coolset-sip/をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/
Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
CoolSET SiP DSO
The CoolSET™ System in Package (SiP) supports zero-voltage switching flyback operation, which enables low switching losses and low EMI signature.
JPEG
2126x1187 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202505-094j