インフィニオン、PSOC™ Edge 向けに最適化されたDEEPCRAFT™ AI SuiteによりエッジAIエコシステムの力を最大限に引き出す
テクノロジーニュース
2025年10月16日、ミュンヘン (ドイツ)
コネクテッド化が進む世界において、エッジAIが私たちの生活、仕事、交流のあり方を大きく変えています。この変革を推進するために、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) はDEEPCRAFT™ AI SuiteによりエッジAIのポートフォリオを拡張しています。DEEPCRAFT™ AI Suiteは、お客様がAIを自社製品にシームレスに統合するために役立つ、ソフトウェア、ツール、ソリューションの包括的なセットですでに利用可能です。開発者は、インフィニオンのPSOC™ Edgeマイクロコントローラー (MCU) 向けに最適化されたDEEPCRAFTソリューションによって、オンデマンドの性能、エネルギー効率の高い設計、システムレベルの最適化を組み合わせ、インフィニオンのエッジAIエコシステムを最大限に利用することができます。これを通じて、インフィニオンは初期のコンセプトやモデル開発から、エネルギー効率の高いハードウェアへの実装まで、エッジAIのあらゆる段階でアプリケーション設計者をサポートします。
インフィニオンのシニア バイス プレジデント兼IoTおよび民生・産業用MCU担当ゼネラル マネージャーであるスティーブ タテオシアン (Steve Tateosian) は「DEEPCRAFT AI Suiteの導入により、インフィニオンのエッジAIソフトウェア エコシステムがさらに拡大し、エッジAIの潜在能力を最大限に引き出すことができます。私たちのエッジAIへのアプローチは、Ready Modelとオーディオ チューニング ツールを備えたAI Hubを含むDEEPCRAFT AI Suiteなど、ハードウェアおよびソフトウェアソリューションの包括的なセットを提供するように構成されています。インフィニオンはエッジAIの最適なパートナーとして、次世代のIoTエッジ デバイスにAIと機械学習機能を容易に実装するための高度な製品とソリューションを提供しています。これによりお客様は、モデルをゼロから開発したり、既製のモデルやソリューションを製品に統合したりできるようになり、市場投入までの時間を短縮することが可能になります」と述べています。
インフィニオンの包括的なエッジAIエコシステム
開発者は、一元化されたインフィニオンのDEEPCRAFT AI HubとModusToolbox™ を介してすべてのソリューションにアクセスできるため、独自のモデルを開発したり、すぐに使用できるモデルを導入したりできます。このエコシステムはインフィニオンのハードウェア上で利用できるため、モデル開発から商用製品への統合までの問題を軽減するように設計されています。
DEEPCRAFT AI Hub:インフィニオンは現在、エッジAIソフトウェア製品のためのワンストップ ショップであるDEEPCRAFT AI Hubを提供しています。これを通じて、オープンソース モデル、インフィニオンのソフトウェア、ツール、ソリューションの他、産業、民生、自動車アプリケーションのケース スタディなど、50を超えるコンテンツ リソースにアクセスできます。DEEPCRAFT AI Hubは、このようにしてAI開発のあらゆる段階にインスピレーションと実践的なガイダンスを提供します。
DEEPCRAFT Studio:DEEPCRAFT Studioは、既存のオーディオ、レーダー、その他の時系列データのサポートに加えて、コンピュータービジョンもサポートするようになりました。DEEPCRAFT Studioは、エッジで使用する堅牢なAIおよび機械学習モデルを開発するためのエンドツーエンドのプラットフォームを提供します。このプラットフォームは、商用製品ですぐに使用できる堅牢で高品質なモデルをユーザーが作成するのをサポートし、インフィニオンのハードウェアで無償で使用できます。これには、高度なYOLOモデルを使用して物体検出をするための高性能コンピュータービジョン モデルのトレーニングと実装が含まれます。これらはすべてDEEPCRAFT Studioで利用することができます。
DEEPCRAFTモデル コンバーター:開発者は、実装を簡素化するためにDEEPCRAFTモデル コンバーターを使用し、独自のモデルとオープン ソース モデルの両方をインフィニオンのハードウェア上で実行するために最適化することができます。このコンバーターは、PyTorch、TFLite、Kerasなどの一般的なAIフレームワークをサポートし、PSOC EdgeやPSOC 6 MCUでのシームレスな実行を可能にします。
PSOC Edge MCU:Arm® Cortex®-M マイクロコントローラーのPSOC Edgeファミリーは、AIアクセラレーションを備えた高性能、低消費電力でセキュアなハードウェアを提供し、次世代エッジ アプリケーションの基盤を形成します。これらのデバイスは、AIアクセラレーションに加えて、インフィニオンEdge Protect Category 4 (EPC4)、PSA L2およびL4 iSE、PCI事前認証、コンセプトから製造まで設計を保護するセキュア エンクレーブなどの高度なセキュリティ機能も提供します。専用の2.5D GPUが応答性に優れた高品質のグラフィカル インターフェースをエッジで実現するため、従来の3Dプロセッサと比較してわずかな性能コストとエネルギー コストでリアルなビジュアルを提供します。PSOC Edge は、ModusToolbox™、Zephyr®、DEEPCRAFT AI Suiteが完全にサポートしています。
PSOC Edgeでの音声制御製品の開発
このスイートには、高品質の音声制御製品を開発するためのDEEPCRAFT Voice & Audio Solutionsも含まれています。DEEPCRAFT Audio Enhancement が不要なノイズを除去して音声の明瞭度を向上させる一方、DEEPCRAFT Voice Assistant はエッジ デバイス上でローカルに実行される自然な音声インターフェースをサポートします。いずれのソリューションもPSOC Edgeアーキテクチャに最適化され、最高400 MHzのCortex-M55 with Ethos-U55コアと最高200 MHzのCortex-M33 + NNLiteコアに適しており、機械学習アプリケーションにクラス最高の性能とエネルギー効率を提供します。
PSOC Edgeでは、Voice & Audio Solutionsが非常に低遅延で1 mW未満の常時リスニングを実現するため、ウェイクワード プロンプトの繰り返しが回避され、バッテリー駆動時間が延長されます。接話シナリオでの検出率は98%を超え、誤報率が非常に低くなります。従来のアプローチと比較して、AIベースの音声およびオーディオ アプリケーションの作成にお客様が費やす時間はほぼ半分となるため、開発コストが大幅に削減されます。
PSOC Edgeは、低消費電力の常時リスニングに加え、競合ソリューションの約半分のエネルギー消費量で最大75%高速なオーディオ処理を実現するため、デバイスの性能とバッテリー寿命がさらに向上します。AIアクセラレーションと高度なメモリ アーキテクチャの組み合わせにより、最新のDSPの能力を超える、Voice IDなどのマルチメガバイト モデルの実行も可能になります。これらの機能を利用することにより、開発者は強力かつエネルギー効率に優れた音声およびオーディオ インテリジェンスをその製品に直接統合し、開発を加速して、スマート エッジ対応製品をより早く市場に投入できるようになります。
供給状況について
インフィニオンPSOC EdgeマイクロコントローラーとDEEPCRAFT AI Suiteは現在利用可能です。
DEEPCRAFT AI Suiteの詳細についてはhttps://www.infineon.com/design-resources/embedded-software/deepcraft-edge-ai-solutionsをご覧ください。
PSOC Edgeの詳細についてはhttps://www.infineon.com/ja/promo/next-generation-mcuをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
DEEPCRAFT™ AI Suite is optimized for PSOC™ Edge microcontrollers enabling seamless integration of artificial intelligence.
JPEG
2126x1309 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202510-008