DEEPCRAFT™ AI Suite und PSOC™ Edge-Mikrocontroller – Infineon definiert Edge AI neu

Technology News

Oct 16, 2025

München, 16. Oktober 2025 – Edge AI verändert unseren Alltag und das Leben in einer zunehmend vernetzten Welt. Um diesen Wandel voranzutreiben, erweitert die Infineon Technologies AG ihr Edge-KI-Portfolio um die DEEPCRAFT™ AI Suite. Das umfassende Paket aus Software, Tools und Lösungen unterstützt Kunden dabei, künstliche Intelligenz nahtlos in ihre Produkte zu integrieren und ist ab sofort verfügbar. Die DEEPCRAFT-Lösungen sind für PSOC™ Edge-Mikrocontroller von Infineon optimiert und ermöglichen es Entwicklerinnen und Entwicklern, das Edge AI-Ökosystem von Infineon voll auszuschöpfen, indem sie Performance-on-Demand, energieeffizientes Design und Optimierung auf Systemebene miteinander verbinden. Auf diese Weise unterstützt Infineon jeden Schritt der Edge AI-Entwicklung, von der frühen Konzept- und Modellentwicklung bis hin zum Einsatz auf energieeffizienter Hardware.
 
„Mit der Einführung unserer DEEPCRAFT AI Suite bauen wir das Edge-KI-Software-Ökosystem von Infineon weiter aus, um das volle Potenzial von Edge-KI nutzbar zu machen“, sagt Steve Tateosian, SVP und General Manager, IoT, Consumer und Industrial MCUs bei Infineon. „Unser Edge-KI-Ansatz bietet ein umfassendes Set von Hardware- und Softwarelösungen an, darunter die DEEPCRAFT AI Suite, die unseren AI-Hub mit Ready Models und Audio-Tuning-Tools umfasst. Wir bieten fortschrittliche Produkte und Lösungen für die einfache Implementierung von AI/ML-Funktionen in die nächste Generation von IoT-Edge-Geräten. Dies macht uns zum Partner der Wahl für Edge AI. Wir ermöglichen es unseren Kunden, sowohl eigene Modelle von Grund auf neu zu entwickeln als auch fertige Lösungen in ihre Produkte zu integrieren und so die Markteinführungszeit zu verkürzen.“
 
Umfassendes Edge AI-Ökosystem von Infineon
Über den zentralen DEEPCRAFT AI Hub und die ModusToolbox™ von Infineon kann auf alle Lösungen zugegriffen werden. Entwicklerinnen und Entwickler können Modelle hochladen oder fertige Modelle übernehmen. Dank der Optimierung für Infineon-Hardware unterstützt das Ökosystem dabei, die Komplexität und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Modellentwicklung und Integration in kommerzielle Produkte zu reduzieren.
 
DEEPCRAFT AI Hub: Mit dem DEEPCRAFT AI Hub hat Infineon eine zentrale Anlaufstelle für das Edge AI-Softwareangebot geschaffen. Der AI-Hub ermöglicht Zugriff auf über 50 Inhaltsressourcen, darunter Open-Source-Modelle, Infineon-Software, -Tools und 
-Lösungen sowie Anwendungsbeispiele aus Industrie-, Consumer- und Automotive-Applikationen. Auf diese Weise bietet der Hub Inspiration und praktische Anleitungen für jede Phase der KI-Entwicklung.
 
DEEPCRAFT Studio: Zusätzlich zur bestehenden Unterstützung für Audio-, Radar- und andere Zeitreihendaten unterstützt DEEPCRAFT Studio jetzt auch Computer Vision. DEEPCRAFT Studio bietet eine durchgängige Plattform für die Entwicklung von robusten KI- und maschinellen Lernmodellen für den Einsatz am Edge. Die Plattform unterstützt Nutzerinnen und Nutzer bei der Erstellung robuster, hochqualitativer Modelle, die für den Einsatz in kommerziellen Produkten bereit sind, und ist für Infineon-Hardware kostenlos. Dazu gehören das Training und der Einsatz von hochleistungsfähigen Computer-Vision-Modellen für die Objekterkennung mit den fortschrittlichsten YOLO-Modellen.
 
DEEPCRAFT Model Converter: Der DEEPCRAFT Model Converter vereinfacht die Implementierung auf dem Mikrocontroller, um sowohl proprietäre als auch Open-Source-Modelle für den Einsatz auf Infineon-Hardware zu optimieren. Er unterstützt gängige KI-Frameworks wie PyTorch, TFLite und Keras und ermöglicht die nahtlose Ausführung auf PSOC Edge und PSOC 6 MCUs.
 
PSOC Edge MCUs: Die PSOC Edge-Familie von Arm® Cortex®-M-Mikrocontrollern bietet leistungsstarke, stromsparende und sichere Hardware mit Machine-Learning-Beschleunigung und bildet damit die Grundlage für Edge-Anwendungen der nächsten Generation. Zusätzlich zur ML-Beschleunigung bieten die Bausteine fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, darunter Infineon Edge Protect Category 4 (EPC4) mit PSA-zertifiziertem L2 und L4 iSE, PCI-Vorzertifizierung und eine sichere Enklave zum Schutz von Designs vom Konzept bis zur Fertigung. Ein dedizierter 2,5D-Grafikprozessor ermöglicht reaktionsschnelle, qualitativ hochwertige grafische Schnittstellen am Edge und bietet realistische Darstellungen zu einem Bruchteil der Leistung und Energiekosten herkömmlicher 3D-Prozessoren. PSOC Edge wird vollständig von ModusToolbox™, Zephyr® und der DEEPCRAFT AI Suite unterstützt.
 
Sprachgesteuerte Produktentwicklung auf PSOC Edge
Die AI-Suite umfasst auch DEEPCRAFT Voice & Audio Solutions für die Entwicklung hochwertiger, sprachgesteuerter Produkte. DEEPCRAFT Audio Enhancement verbessert die Sprachverständlichkeit, indem es unerwünschte Geräusche entfernt, während DEEPCRAFT Voice Assistant natürliche Sprachschnittstellen unterstützt, die lokal auf Edge-Geräten laufen. Beide Lösungen wurden für die PSOC Edge-Architektur optimiert, so dass sie für Dual-Core Cortex-M55 mit Ethos-U55 mit bis zu 400 MHz und Cortex-M33 + NNLite-Kerne mit bis zu 200 MHz geeignet sind und so die beste Leistung und Energieeffizienz für Machine-Learning-Anwendungen bieten.
 
Auf PSOC Edge erreichen die Sprach- und Audiolösungen ein Always-on-Hören unter 1 mW bei sehr niedrigen Latenzzeiten, wodurch wiederholte Aufwachaufforderungen vermieden, und die Akkulaufzeit verlängert werden. Die Erkennungsrate bei Nahgesprächen liegt bei über 98 Prozent bei gleichzeitig sehr geringer Fehlalarmrate. Im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen müssen Kunden nur noch halb so viel Zeit für die Entwicklung von KI-basierten Sprach- und Audioanwendungen aufwenden, was wiederum die Entwicklungskosten erheblich senkt.
 
Neben dem stromsparenden „Always-on“-Hören bietet PSOC Edge eine bis zu 75 Prozent schnellere Audioverarbeitung bei etwa der Hälfte des Energieverbrauchs von Konkurrenzlösungen, was die Geräteleistung und die Akkulaufzeit weiter verlängert. Die Kombination aus KI-Beschleunigung und einer fortschrittlichen Speicherarchitektur macht es außerdem möglich, Multi-Megabyte-Modelle wie Voice ID auszuführen, die die Fähigkeiten moderner DSPs übersteigen würden. Durch die Nutzung dieser Fähigkeiten können Entwickler leistungsstarke, energieeffiziente Sprach- und Audio-Intelligenz direkt in ihre Produkte integrieren, die Entwicklung beschleunigen und smarte Edge-fähige Produkte schneller auf den Markt bringen. 
 
Verfügbarkeit
PSOC Edge-Mikrocontroller von Infineon und DEEPCRAFT AI Suite sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen zu DEEPCRAFT AI Suite unter: https://www.infineon.com/design-resources/embedded-software/deepcraft-edge-ai-solutions.
 
Weitere Informationen zu PSOC Edge gibt es unter: https://www.infineon.com/promo/next-generation-mcu. 

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Die DEEPCRAFT™ AI Suite ist für PSOC™ Edge Mikrocontroller optimiert und ermöglicht die reibungslose Integration von künstlicher Intelligenz.

JPEG

2126x1309 px

Herunterladen

Information Number : INFCSS202510-008

avatar

Ulrike Mittereder

Spokesperson Edge Systems Division (ES)

+49 89 234 43951

E-Mail senden