インフィニオン、PSOC™ Controlマイクロコントローラーにより耐量子計算機暗号への業界の移行を推進
テクノロジーニュース
2025年8月27日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、新しいPSOC™ Control C3 Performance Lineファミリーのマイクロコントローラー (MCU) が、Commercial National Security Algorithm (CNSA) Suite 2.0で概要が規定されたファームウェア保護のための耐量子計算機暗号 (PQC) 要件に適合することを発表しました。このMCUは、PSA (Platform Security Architecture) のレベル 3にも適合しています。インフィニオンのPSOC Control C3 Performance Line は、これらの両規格に適合することにより幅広い産業用アプリケーションのセキュリティ ニーズを満たし、耐量子計算機暗号 (PQC) 時代のセキュリティ強化への移行を容易にします。
インフィニオン テクノロジーズのシニア バイス プレジデント兼IoTおよび民生・産業用MCU担当ゼネラル マネージャーのスティーブ タテオシアン (Steve Tateosian) は「PSOC Control C3ファミリーは、MCUとセキュア電子システムにおける数十年にわたる実績のある経験を基に、産業用マイクロコントローラーのセキュリティに新たな基準を確立します。インフィニオンは、重要なシステムに対する量子ベースの攻撃から厳重に保護する、MCUに組み込んだセキュリティに対する業界の要件を満たし、進化させることに注力しています」と述べています。
PQC時代に向けたセキュリティ アーキテクチャの変化には、楕円曲線暗号 (ECC) ベースの非対称暗号の置き換えや、AESキーとSHAハッシュのサイズの増加などが含まれます。CSNA 2.0が提供するアルゴリズムと実装のガイドラインは、耐量子暗号へのよりスムーズな移行の促進に役立ちます。
PSOC Control C3ファミリーについて
PSOC Control C3ファミリーのMCUは、モーター制御および電力変換アプリケーションをリアルタイムで制御します。PSOC Control C3 Performanceラインの新しいMCUは、高いスイッチング周波数でのシステム性能を実現し、制御ループの帯域幅を拡大します。これは、当社独自の自律ハードウェア アクセラレータと高性能な高分解能アナログ ペリフェラル機能のサポートによって実現されます。このファミリーは、ワイドバンドギャップ スイッチで設計されたシステムをサポートし、データセンター、通信、太陽光発電、電気自動車 (EV) 充電システムといったアプリケーション向けにクラス最高の制御ループ周波数、精度、効率を実現します。
具体的なセキュリティ機能には、ハッシュベースのLeighton-MicaliSignature (LMS) のサポートなどがあります。これは、SHA-2ハードウェア アクセラレーションと統合して最高の性能を実現する効率的な耐量子計算機暗号FW検証アルゴリズムです。インフィニオンのEdge Protect ToolとModusToolbox™ は、お客様がLMSキーのプロビジョンに必要とするあらゆる機能だけでなく、
LMSとECCの両方を使用したァームウェアアップデートの署名をインフィニオンのチップで検証できる、ハイブリッド耐量子計算機暗号のオプションもサポートすることで、使いやすさを最大限に高めます。
供給状況について
耐量子計算機暗号に対応したPSOC Control C3 Performance Lineのサンプルは、2025年後半の供給開始を予定しています。CNSA 2.0に適合したMCUファミリーは、セキュア ブートおよびファームウェアアップデート検証のためのSHA-512およびLMSファームウェア検証をサポートします。最大100ピンの複数パッケージ オプションを備えた電力変換専用製品パーツ (PSC3P8/PSC3P7) とモーター制御専用製品 (PSC3M8/PSC3M7) は、2026年の量産開始を予定しています。ModusToolbox Power SuiteとMotor Suiteは、制御ライブラリやツールを含む最先端の設計環境を提供します。
Whitepaperはこちらよりダウンロードいただけます。https://www.infineon.com/psoccontrolc3performanceline
インフィニオンのPQCソリューションの詳細については、http://www.infineon.com/pqcをご覧ください。PSOC Control MCUの詳細については、www.infineon.com/psoccontrolをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
Press Photos
Infineon’s PSOC Control C3 Performance Line meets the security needs of a wide range of industrial applications and increases security in the PQC era.
JPEG
2126x1986 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202508-137
Ulrike Mittereder
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, CSS Division
+49 89 234 43951