Infineon setzt neue Maßstäbe in der Industrie: PSOC™ Control-Mikrocontroller unterstützen Post-Quanten-Kryptografie

Technology News

Aug 27, 2025

München – 27. August 2025 – Die Mikrocontroller der neuen PSOC Control C3 Performance Line Familie der Infineon Technologies AG unterstützen Post-Quanten-Kryptografie (PQC) und erfüllen die Anforderungen der Commercial National Security Algorithm (CNSA) Suite 2.0 für den Firmware-Schutz. Darüber hinaus sind die Mikrocontroller PSA (Platform Security Architecture) Level 3-konform und bieten so eine hohe Sicherheitsstufe für industrielle Anwendungen. Durch die Erfüllung beider Standards ermöglichen die MCUs der PSOC Control C3 Performance Line eine umfassende Sicherheitslösung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen und erleichtern den Übergang zu einer post-quantensicheren Zukunft.
 
„Mit der PSOC Control C3-Familie setzen wir einen neuen Sicherheitsstandard für industrielle Mikrocontroller“, sagt Steve Tateosian, Senior Vice President und General Manager, IoT, Consumer and Industrial MCUs bei Infineon. „Unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Mikrocontrollern und gesicherten elektronischen Systemen ist dabei von unschätzbarem Wert. Unser Ziel ist es, die Sicherheitsanforderungen der Industrie nicht nur zu erfüllen, sondern auch weiterzuentwickeln, um einen hohen Schutz vor zukünftigen, quantenbasierten Angriffen auf kritische Systeme zu ermöglichen.“
 
Mit dem Aufkommen von Quantencomputern müssen sich die Sicherheitsarchitekturen anpassen. Dazu gehören die Ablösung der auf der Elliptischen Kurve (ECC) basierenden asymmetrischen Kryptografie sowie die Vergrößerung von Advanced Encryption (AES)-Schlüsseln und Secure Hash Algorithm (SHA)-Hash-Größen. Die Algorithmen und Implementierungsrichtlinien der CSNA 2.0 erleichtern den Übergang zur Post-Quanten-Kryptografie. 
 
Über die PSOC Control C3-Familie
Die Mikrocontroller der PSOC Control C3-Familie bieten Echtzeitsteuerung für Motorsteuerungs- und Leistungsumwandlungsanwendungen. Die neuen MCUs der PSOC Control C3 Performance Line ermöglichen eine verbesserte Systemleistung bei hohen Schaltfrequenzen und erhöhen die Bandbreite des Regelkreises. Durch proprietäre autonome Hardwarebeschleuniger sowie hochauflösende und leistungsstarke analoge Peripherieunterstützung ermöglichen diese PSOC MCUs klassenbeste Regelkreisfrequenzen, Genauigkeit und Effizienz für Anwendungen wie Rechenzentren, Telekommunikation, Solaranlagen und Ladesysteme für Elektrofahrzeuge.


Die PSOC Control C3-Familie unterstützt die Leighton-Micali Hash-Based Signatures (LMS), einen effizienten Post-Quanten-Kryptographie-FW-Verifizierungsalgorithmus, der mit SHA-2-Hardwarebeschleunigung für Spitzenleistung integriert ist. Die Edge Protect Tools und die ModusToolbox von Infineon unterstützen die Bereitstellung von LMS-Schlüsseln, einschließlich Optionen für hybride Post-Quanten-Kryptografie, bei denen sowohl LMS als auch ECC verwendet werden können, um Firmware-Updates zu signieren, die von Infineon-Chips verifiziert werden können.
 
Verfügbarkeit
Erste Muster der PSOC Control C3 Performance Line mit Post-Quanten-Kryptografie-Konformität werden Ende 2025 erhältlich sein. Die CNSA 2.0-konforme MCU-Familie unterstützt SHA-512 und LMS-Firmware-Verifizierung für Secure Boot und Firmware-Update-Verifizierung. Dedizierte Bauteile für Power Conversion (PSC3P8/PSC3P7) und Motor Control (PSC3M8/PSC3M7) mit diversen Gehäuseoptionen bis zu 100 Pins werden 2026 in Produktion gehen. Die ModusToolbox Power Suite und die Motor Suite bieten eine hochmoderne Entwicklungsumgebung mit Steuerbibliotheken und Werkzeugen.
 
Das Whitepaper zum Download ist unter folgendem Link verfügbar: www.infineon.com/psoccontrolc3performanceline 
 
Informationen zu den PQC-Lösungen von Infineon gibt es unter http://www.infineon.com/pqc.  
Informationen zu den PSOC Control Mikrocontrollern gibt es unter www.infineon.com/psoccontrol.   

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Die PSOC Control C3 Performance Line von Infineon erfüllt die Sicherheitsanforderungen einer Vielzahl industrieller Anwendungen und erhöht die Sicherheit im PQC-Zeitalter.

JPEG

2126x1986 px

Herunterladen

Information Number : INFCSS202508-137

avatar

Ulrike Mittereder

Spokesperson Edge Systems Division (ES)

+49 89 234 43951

E-Mail senden