インフィニオン、業界初のUSB 10 Gbpsペリフェラル コントローラーを発表
テクノロジーニュース
2023年11月29日、ミュンヘン (ドイツ)、東京 (日本)
プログラマブルUSBペリフェラル コントローラーのEZ-USB™ファミリーは、その機能とパフォーマンスが継続的に進化しており、開発者はこれを使って、AI、画像処理、新規アプリケーションにおいて最高のパフォーマンス要件を満たすUSBデバイスを生み出すことができます。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、EZ-USB™ファミリーに最新製品であるEZ-USB™ FX10を追加することを発表しました。このデバイスは、USB 10 GbpsおよびLVDSインターフェイスによる高速接続を実現し、旧製品と比較して総帯域幅を最大3倍に拡大します。
EZ-USB™ FX10は、デュアルCPUコアARM® Cortex®-M4およびM0+で構成され、512 KBのフラッシュ、128 KBのSRAM、128 KBのROM、および7系統のシリアル通信ブロック (SCB) を備えています。また、暗号化アクセラレータと高帯域幅データ サブシステムも含まれています。高帯域幅データ サブシステムにより、LVDS/LVCMOSポートと最大10 GbpsでのUSBポートの間でダイレクト メモリ アクセス (DMA) によるデータ転送が可能になります。データ転送は、上記SRAMとは別にUSBデータのバッファリング用に備えた1 MBのSRAMによってサポートされます。また、このペリフェラル コントローラーはUSB-Cコネクタにおけるプラグの向きを検出する機能と、USB高速信号をフリップさせるマルチプレクサー機能が搭載されているため、そのための外部ロジックが不要になります。この包括的な一連の機能によって、EZ-USB™ FX10は適応性のある強力なUSBコントローラーを求める開発者にとって理想的な選択肢となります。
EZ-USB™ FX10はPCBの占有面積が小さく、部品コストは最適化されています。10 x 10 mm²のBGAパッケージは、スペースに設計制約のあるアプリケーションに最適です。さらに、外部高速信号マルチプレクサーを必要としないUSB-C直接接続をサポートするため、設計プロセスが簡素化されます。クイック スタート開発キットには、組み込みを容易にするためのファームウェアとコンフィギュレーションツールが含まれています。EZ-USB™ FX10 DVK (開発キット) には標準FPGAメザニン カード (FMC) コネクタも付属しているため、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) ボードとオールインワンのプログラミングおよびデバッグ アクセサリ ボードに簡単に接続することができます。このコントローラーには、ハードウェアおよびソフトウェア設計のための一連の包括的なアプリケーション ノートが付属しており、開発者はさまざまなアプリケーション向けの高性能デバイスを開発することができます。
デモ展示・セミナーについて
インフィニオンは、世界に先駆けて2023年12月6日から8日まで開催される国際画像機器展 (パシフィコ横浜) にてEZ-USB™ FX10のデモ展示を行います。
また、12月7日10時より、同展示会にて、パワー&センサー システムズ事業本部 ワイヤード コネクティビティ マーケティング ディレクターの山田祥之が本製品を紹介するセミナーを行います。
ぜひご取材・ご参加をご検討いただけますと幸いです。
詳細は下記HPをご覧ください。
https://www.infineon.com/cms/jp/product/promopages/event/ite-2023/
供給状況について
10 x 10 mm²のBGAパッケージで提供されるEZ-USB™ FX10ペリフェラル コントローラーは、2024年第4四半期 (2024年10-12月)に供給開始予定です。現在、エンジニアリング サンプルを提供しています。詳しくは、 www.infineon.com/ez-usb-fx10をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Follow us: X - Facebook - LinkedIn
Press Photos
EZ-USB FX10
Infineon's newest addition to their EZ-USB family, the EZ-USB FX10, offers high-speed connectivity with USB 10Gbps and LVDS interfaces, increasing bandwidth up to three times compared to its predecessor
JPEG
2126x1263 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202311-033