Infineon präsentiert den branchenweit ersten USB-Peripheriecontroller mit 10 Gbit/s
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon präsentiert den branchenweit ersten USB-Peripheriecontroller mit 10 Gbit/s
Technology News
München – 29. November 2023 – Die EZ-USB™-Familie programmierbarer USB-Peripheriecontroller zeichnet sich durch ständig weiterentwickelte Funktionen und Leistung aus. Damit können Entwickler USB-Geräte entwickeln, die den höchsten Leistungsanforderungen von KI-, Bildverarbeitungs- und aufkommenden Anwendungen erfüllen. Jetzt stellt die Infineon Technologies AG das neueste Mitglied der Familie vor: den EZ-USB FX10. Das Bauteil bietet schnelle Konnektivität mit USB 10 Gbit/s und LVDS-Schnittstellen, wodurch sich die Gesamtbandbreite im Vergleich zum Vorgängermodell um das Dreifache erhöht.
Der EZ-USB FX10 ist mit zwei ARM® Cortex®-M4- und M0+-Core-CPUs, 512 KB Flash, 128 KB SRAM, 128 KB ROM und sieben seriellen Kommunikationsblöcken (SCBs) ausgestattet. Außerdem umfasst er einen Kryptographie-Beschleuniger und ein Daten-Subsystem mit hoher Bandbreite. Das Daten-Subsystem ermöglicht DMA-Datenübertragungen (Direct Memory Access) zwischen LVDS/LVCMOS- und USB-Ports mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Die Datenübertragung wird durch ein zusätzliches 1 MB großes SRAM für die USB-Datenpufferung unterstützt. Der Peripheriecontroller verfügt über eine USB-C-Steckerausrichtungserkennung und Flip-Mux-Funktionen, so dass keine externe Logik erforderlich ist. Mit diesen umfangreichen Funktionen ist der EZ-USB FX10 die ideale Wahl für Entwickler, die einen leistungsfähigen und anpassungsfähigen USB-Controller suchen.
Der EZ-USB FX10 benötigt weniger Platz auf der Leiterplatte und hilft so die BOM zu optimieren. Durch das 10 x 10 mm² große BGA-Gehäuse ist das Bauteil ideal für platzbeschränkte Anwendungen. Zusätzlich unterstützt der EZ-USB FX10 die direkte USB-C-Verbindung ganz ohne High-Speed-Signalmultiplexer, was den Designprozess vereinfacht. Das Quick Start Development Kit besteht aus Firmware und einem Konfigurationstool für eine einfache Integration. Das EZ-USB FX10 DVK (Development Kit) wird zudem mit einem Standard-FPGA Mezzanine Card (FMC)-Anschluss für den einfachen Anschluss an FPGA-Boards (Field-Programmable Gate Array) und einer All-in-One-Programmier- und Debugging-Zubehörkarte geliefert. Der Controller wird mit einem umfassenden Satz von Anwendungshinweisen für das Hardware- und Softwaredesign geliefert, die es Entwicklern ermöglichen, Hochleistungsgeräte für verschiedene Anwendungen zu entwickeln.
Der EZ-USB FX10 wird offiziell am 6. Dezember auf der International Technical Exhibition on Image Technology and Equipment (ITE 2023) in Yokohama, Japan, vorgestellt.
Verfügbarkeit
Der EZ-USB FX10 Peripheriecontroller in einem 10 x 10 mm² BGA-Gehäuse wird im Laufe des vierten Quartals 2024 verfügbar sein. Entwicklungsmuster sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/ez-usb-fx10.
Press Photos
EZ-USB FX10
Der EZ-USB FX10 von Infineon ist das neueste Mitglied der EZ-USB-Familie und bietet schnelle Konnektivität mit USB 10 Gbit/s und LVDS-Schnittstellen, was die Gesamtbandbreite im Vergleich zum Vorgängermodell um das Dreifache erhöht
JPEG
2126x1263 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202311-033