インフィニオン、コンシューマー機器、IoT アプリケーション、ヘルスケア機器向けの高集積 XENSIV™ 60GHz レーダーセンサーを発表
テクノロジーニュース
2023年7月27日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は新しい XENSIV™ 60 GHz レーダーセンサーのBGT60UTR11AIP を発表しました。わずか 16mm² のコンパクトなサイズで、アンテナ イン パッケージ (AIP) を備えた市場最小の 60 GHz レーダー センサーであり、小型の機器に組み込めるように設計されています。そのため、このセンサーはバイタル センシング (心拍数や呼吸数) や、ベビー モニター、睡眠解析などのヘルスケア機器に最適です。また、ノートパソコン、テレビ、カメラなどの家電製品や、エアコン、サーモスタット、スマート ドアなどのスマート ホームやスマートビルディング用機器にも適しています。このレーダーセンサーは、ロボットやタンク水位測定などの産業用途にも使用されます。
このモノリシック マイクロ波集積回路 (MMIC) は、インフィニオンの B11 SiGe BiCMOS 技術に基づいており、優れた無線周波数 (RF) 性能を保証します。このチップの特徴は、5.6 GHz の超広帯域幅と 400 MHz/µs のランプ速度にあります。その結果、このセンサーは高解像度の周波数変調連続波 (FMCW) 動作が可能になり、最大 15 m (50 ft) の範囲で高感度の存在検知と動体検知ができます。さらに、このセンサーは正確な距離測定、1次元 ジェスチャー、バイタルセンシングを可能にし、そのすべてがサブミリ単位の動きを検出する機能を備えています。集積アンテナは ±60°の視野を提供します。さらに、統合されたステートマシンにより、プロセッサとの相互作用なしにリアルタイムのデータ取得が可能になります。このMMICには、最大 4 MSPS (メガ サンプル/秒) のサンプリング レートを持つ 12 ビットADC (アナログ デジタル コンバータ) も搭載されています。
MMIC の内蔵ブロードキャスト モードにより、複数のチップを同期させることができます。また、Tx 出力電力と温度を測定するオンチップ センサーも搭載されています。さらに、このセンサーには、ハードウェアのディープ スリープ モードによって超低消費電力動作が可能となっております。その高い集積度により、この MMIC はシステム コストの最適化に理想的です。
供給状況について
XENSIV™ 60GHz レーダー BGT60UTR11AIP の注文を受け付けており、発送は 2023 年第 4 四半期を予定しています。詳しくは、 www.infineon.com/BGT60UTR11AIPをご覧ください。レーダー センサーの初期評価のために、 DEMO BGT60UTR11AIP と レーダー開発キット (RDK) のいずれも、 Infineon Developer Center (IDC) からダウンロードができます。
さらに、インフィニオンのパートナーである RFbeam Microwave 社は、BGT60UTR11AIP レーダー トランシーバーを、同社の新しい V-LD1 レベル測定モジュールに統合しました。RFbeam はまた、V-LD1 モジュールの評価キットも提供しており、これをレンズと組み合わせて使用することで、レーダービームを 8 × 8°の領域に集束させることができるようになります。詳細は https://www.infineon.com/cms/en/partners/partner-news/rfbeam/ をご覧ください。
Press Photos
XENSIVΓäó 60 GHz radar sensor BGT60UTR11AIP
Infineon's XENSIV™ 60 GHz radar sensor BGT60UTR11AIP is the market's smallest with antennas in package, ideal for vital sensing in healthcare devices, consumer electronics, and industrial applications.
JPEG
2126x1088 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202307-136j