インフィニオン、低電力デバイス向けに高集積のiMOTION™ IMI110シリーズを発表
テクノロジーニュース
2023年3月1日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は新しいインテリジェント パワー モジュール (IPM) シリーズiMOTION™ IMI110を発表します。このシリーズは、iMOTION™ モーション コントロール エンジン (MCE) と3相ゲートドライバー、 600 V/2 Aまたは 600 V/4 A のIGBTをコンパクトなDSO-22パッケージで組み合わせています。この統合型モーター コントローラー シリーズは、小型および大型の家電製品、ならびに通常70Wの出力電力を持つファンやポンプに搭載されるモーターに適しています。システム設計によっては、さらに高出力を実現することも可能です。
現場で実証されたMCEは、センサレス モーター インバーターに高効率なフィールド オリエンテッド コントロール (FOC) を実装します。すぐに使えるMCEは、コード不要のモーター制御と統合されたスクリプトを備えています。MCEは、設定とチューニングを容易にするソフトウェア ツール ソリューション デザイナーにより、高集積で機能に最適化されたモーター制御ソリューションの開発を簡素化し、迅速な市場投入を可能にします。さらに、iMOTION™ IPM用の2つの新しいスターターキットにより、顧客固有のiMOTION™ IPM の迅速なプロトタイピングが可能になります。
IMI110シリーズは、沿面距離とクリアランスを改善しました。また、HV-H3TRBに準拠し、優れた耐久性と信頼性を実現しています。センサレス シングルシャント動作、ブートストラップ ダイオードの内蔵、単層PCB設計により、部品点数 (BOM) の削減を実現しています。IMI110デバイスは、UL/IEC 60730 (クラスB) 規格の機能安全が要求されるアプリケーションの認証を事前に取得しています。さらに、ハードウェアとソフトウェアの保護機能をフルセットで利用可能です。
供給体制について
iMOTION™ IMI110シリーズは、600 V/2 A(IMI111T-026H)バリアントで現在注文可能です。600 V/4 A(IMI111T-046H)バリアントは、2023年第2四半期の早い時期に発売される予定です。
詳細については、 www.infineon.com/iMOTIONをご覧ください。
Embedded World 2023で新しい本製品シリーズを展示する予定です。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献に関する詳細は こちらをご覧ください。
Press Photos
iMOTION IMI111T 046H DSO-22
Infineon’s new intelligent power module (IPM) series iMOTION™ IMI110 combines the iMOTION Motion Control Engine (MCE) with a three-phase gate driver and 600 V/2 A or 600 V/4 A IGBTs in a compact DSO-22 package. The integrated motor controller series is suitable for motors in small and large household appliances as well as fans and pumps with typically 70 W output power. Depending on the system design, even higher outputs can be achieved.
JPEG
2126x1667 px
iMOTION IMI111T 026H DSO-22
Infineon’s new intelligent power module (IPM) series iMOTION™ IMI110 combines the iMOTION Motion Control Engine (MCE) with a three-phase gate driver and 600 V/2 A or 600 V/4 A IGBTs in a compact DSO-22 package. The integrated motor controller series is suitable for motors in small and large household appliances as well as fans and pumps with typically 70 W output power. Depending on the system design, even higher outputs can be achieved.
JPEG
2126x1667 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFIPC202303-072j