インフィニオン、ドライブの小型化と最大効率の組み合わせを可能にする新しい4.5 kV XHP™ 3 IGBTモジュールを発表
テクノロジーニュース
2023年12月15日、ミュンヘン (ドイツ)
さまざまなアプリケーションにおいて、複雑な処理は供給側に移し、より小型のIGBTモジュールを採用する方向に向かうパラダイム シフトが顕著になっています。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、小型化と統合化を求める世界的な動きに応えて、4.5 kV XHP™ 3 IGBTモジュールを発表しました。これは、中電圧ドライブ (MVD) と、2レベルおよび3レベルのトポロジーでAC 2,000 ~ 3,300 Vで動作する輸送アプリケーションを根本的に変えるものになります。この新しいデバイスの恩恵を受けるアプリケーションには、大型コンベア ベルト、ポンプ、鉄道、機関車のほか、商用車、建機および農機 (CAV) などがあります。
XHP™ファミリーは、TRENCHSTOP™ IGBT4とエミッタ制御ダイオードを備えた450 AデュアルIGBTモジュール、およびエミッタ制御E4ダイオードを備えた450 Aダブル ダイオード モジュールによって構成されます。いずれのモジュールも絶縁が10.4 kVに向上しました。これらはともに、効率を犠牲にすることなく並列接続を簡易化し、システムの小型化に役立ちます。従来、モジュールの並列接続には複雑なバスバーが必要であったため、設計作業が複雑になり、漏れインダクタンスが発生していました。XHP™ファミリーの革新的な設計により、接続部を並べて設置するだけで並列接続を簡素化することができ、必要なものは1つの直線バスバーだけになります。
開発者は、4.5 kV XHP™ファミリーによってユニットの数を減らすこともできます。従来のIGBTソリューションには複数の単一スイッチとダブル ダイオードを使用していましたが、新しいデバイスを使用すれば、設計を2つのデュアル スイッチとさらに小さなダブル ダイオードに減らすことができます。これは、集積ドライブにおける大幅な前進となります。
XHP™ 3 FF450R45T3E4_B5デュアル スイッチと DD450S45T3E4_B5ダブル ダイオードを組み合わせることによって、コストとフットプリントの大幅な削減が可能になります。たとえば、インフィニオンの従来のIGBTソリューションには、140 x 190 mm²または140 x 130 mm²のスイッチ4つと140 x 130 mm²のダブル ダイオード1つが必要でした。新しいXHP™ファミリーでは、コンポーネントを140 x 100 mm²のデュアル スイッチ2つとさらに小さな140 x 100 mm²のダブル ダイオードに削減することができます。
供給状況について
IGBTモジュールFF450R45T3E4_B5およびダイオード モジュール DD450S45T3E4_B5は現在供給中です。詳細については、 www.infineon.com/XHPをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
XHP 3 IGBT
Infineon’s new 4.5 kV XHP™ 3 IGBT module family comprises a 450 A dual IGBT module with TRENCHSTOP™ IGBT4 and an emitter-controlled diode, and a 450 A double diode module with emitter-controlled E4 Diode. Both modules feature improved isolation of 10.4 kV. Together, they help to simplify paralleling and downsizing without sacrificing efficiency.
JPEG
2126x1594 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFGIP202312-039j