インフィニオン、TOLx パッケージの車載用 60 Vおよび120 V OptiMOS™ 5 を発表
テクノロジーニュース
2023年8月10日、ミュンヘン (ドイツ)
交通システムの電動化は進化し続けています。乗用車だけでなく、二輪車や三輪車、小型自動車の電動化も進んでおり、24 V~72 Vを電源とする電子制御ユニット (ECU) の自動車市場は、今後も成長を続けると予想されています。このようなニーズに応えるため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE:IFX/OTCQX:IFNNY) は、60 Vおよび120 V範囲の車載用 MOSFETのOptiMOS™ 5 ポートフォリオを、高出力パッケージの新製品である TOLL、TOLG および TOLT で補完します。これらの製品は、卓越したスイッチング動作と非常に優れた熱性能を兼ね備え、コンパクトなフォームファクターを実現しています。
6つの新製品は、ゲートしきい値電圧 (VGS(th)) の狭小化を実現し、並列MOSFETを用いた設計を可能にして、電力の出力性能を向上させます。IAUTN06S5N008、IAUTN06S5N008G、IAUTN06S5N008T は、60 V MOSFET であり、IAUTN12S5N017、IAUTN12S5N018G、IAUTN12S5N018T は 120 V MOSFET になります。オン抵抗 (RDS(on)) は、120 V MOSFET では 1.7 mΩ~1.8m Ω、60 V MOSFET では 0.8m Ω になります。このため、60 V MOSFET は、高出力の 24 V 供給 CAV アプリケーションや、xEV の HV-LV DCDC コンバーターに最適です。120 V MOSFET は、二輪または三輪自動車や小型電気自動車用の 48 V~72 V 給電のトラクション インバーターに使用されます。
供給状況について
新製品 OptiMOS™ 5 のサンプルの注文を受け付けています。詳しくは、 www.infineon.com/automotive-mosfet/ をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約56,200人の従業員を擁し、2022年会計度 (2021年10月~2022年9月) の売上高は約142億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
6 TOLx MOSFETs 60 120 V Product
Infineon is expanding its OptiMOS™ 5 automotive MOSFET lineup to address the growing demand for ECUs in the electrification of transportation, offering new products with compact size, excellent thermal performance, and superior switching capabilities.
JPEG
2126x1317 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202308-145j