インフィニオン、固定周波数 CoolSET™ ポートフォリオに800 V および 950 Vパワーステージ内蔵AC-DCを追加
テクノロジーニュース
2022年9月14日、ミュンヘン (ドイツ)
高電圧 電源の性能、効率、および信頼性の最適化は、部品点数およびコストの削減、ならびに設計工数の低減も考慮する必要があります。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、第5世代の固定周波数 (FF) CoolSET™ ポートフォリオにより、これらのニーズを満たし、重要な設計上のトレードオフを効果的に管理するための適切なコンポーネントを提供します。新しい800 Vおよび950 Vパワーステージ(IPS)内蔵AC-DCは、DIP-7パッケージで提供され、 家電製品の補助電源、AC-DCコンバーター、バッテリー充電器、 太陽エネルギーシステム、および モーター制御と駆動などのアプリケーションに対応しています。
FF CoolSET™ソリューションは、PWMコントローラーICと最新の高耐圧 CoolMOS™ P7 スーパージャンクション (SJ) MOSFETを1つのパッケージに統合したものです。この拡張ポートフォリオには、950 Vのブレークダウン電圧を持つアバランシェ保証SJ MOSFETを使用した市場初のデバイスが含まれ、より広い入力電圧に対応できるようになりました。新デバイスは、フライバックやバックなどの絶縁型、非絶縁型の両方のトポロジーに対応し、スイッチング周波数は100 kHzと65 kHzで動作します。コスト効率の高い降圧型とフライバック型の両方を1つのデバイスで実現することで、お客様のサプライ チェーンを簡素化します。エラー アンプを内蔵し、非絶縁型トポロジーの典型である一次側出力からのダイレクト フィードバックをサポートします。さらに、これにより部品点数と設計の複雑さをさらに最小化することができます。
ソフト ゲート駆動と周波数ジッター動作による周波数低減モードは、EMIを低減し、中負荷~軽負荷の効率を向上させます。また、このデバイスは連続導通モード (CCM) と不連続導通モード (DCM) をサポートしています。低ACライン入力条件では、CCM動作により伝導損失を低減し、エネルギー効率に関する国際的な規制基準を満たす高い効率を達成することができます。同時にMOSFETは、単相のスマート メーターや産業用アプリケーションで一般的な超広範囲の入力電圧をサポートします。さらにこのデバイスは、スナバ回路の最適化により、コンバーターの効率をさらに高め、待機時消費電力を低減させることができます。
すべての新デバイスは、高いレベルの統合性を提供し、故障時に電源システムをサポートするため自動復帰機能を備えた包括的な保護機能一式を搭載しています。これらの保護機能は、SJ MOSFETの高耐圧と相まって、電源の堅牢性を向上させることを保証します。さらに、アクティブ バースト モード (ABM) により軽負荷時の性能を向上させ、小さく制御可能な出力電圧リップルにより超低消費の待機電力を実現します。
供給体制について
新しい固定周波数800 Vおよび950 VのCoolSET™第5世代AC-DC IPS製品ポートフォリオは、DIP-7パッケージで現在発売中です。より詳細な情報は、 https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/ac-dc-power-conversion/ac-dc-integrated-power-stage-coolset/fixed-frequency-coolset/?redirId=59307をご確認ください。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献については、インフィニオンの「エネルギー効率」の Webサイトをご覧ください。
Press Photos
5th generatin coolset
第5世代の固定周波数 (FF) CoolSET™ ポートフォリオにより、高電圧電源の性能、効率、信頼性の最適化に加え、部品点数およびコストの削減、ならびに設計工数の低減を実現します。
JPEG
2126x2254 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202209-119j