インフィニオン、低・中電力ドライブ アプリケーション用に信頼性と性能を向上したCIPOS™ Mini IM523シリーズを発表
テクノロジーニュース
2022年10月24日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、CIPOS™ Mini ファミリーの IM523 シリーズを発表しました。この高効率IPM (インテリジェント パワー モジュール) は、新しい600V逆導通駆動2 (RC-D2) IGBT技術をベースにしており、オープン エミッターを搭載しています。CIPOS™ IM523シリーズは、様々なパワー コンポーネントとコントロール コンポーネントを統合することで、信頼性を高め、PCBサイズとシステム コストを最適化することが可能です。本製品は、 家電製品、 空調システム(暖房、換気、空調)、産業用ファン、1.4 kWまでの モータ制御などの低・中出力可変速制御における三相モータの制御用として設計されています。
RC-D2 IGBTは、フル機能のSOI (シリコン オン インシュレーター) ゲートドライバーと組み合わせることで、システムの低消費電力化を可能にします。オープン エミッターの3相インバータ構成を、DIP 36x21パッケージに統合しています。このパッケージコンセプトは、良好な熱伝導と電気的絶縁を必要とするパワーアプリケーションに特に適応しています。本シリーズはクラス最高のスイッチング損失を実現しており、特に高スイッチング周波数のアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現します。
このシリーズは、耐圧600 V で6 Aから17 Aまでのさまざまな電流定格の製品をご提供しています。UL認証温度監視用NTCサーミスタの内蔵、全チャンネルでの低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 、過電流保護機能 (OCP) により、システムの信頼性をさらに高めています。また、パッケージとモールド樹脂により、耐湿性を向上させています。さらに、ブートストラップ回路を内蔵し、基板レイアウトを簡素化することができます。業界標準のパッケージを採用することで、既存のMini IPM (P2P) からPCBの再設計を行うことなく、簡単かつ迅速に設計変更が可能であり、市場投入までの時間を短縮することが可能です。
供給体制について
CIPOS™ Mini IM523シリーズは、現在注文受付中で、量産を開始しています。詳細については、 https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/intelligent-power-modules-ipm/cipos-mini/ をご覧ください。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献については、インフィニオンの「エネルギー効率」の Webサイトをご覧ください。
Press Photos
CIPOSΓäó Mini IM523
The RCD2 IGBTs of Infineon’s CIPOS™ Mini IM523 are combined with a full-featured, silicon-on-insulator (SOI) gate driver to enable lower power dissipation of the system. The package concept is specially adapted to power applications which need good thermal conduction and electrical isolation. As the series exhibits best-in-class switching loss, it delivers excellent energy efficiency especially in applications with high switching frequency.
JPEG
2126x1118 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFIPC202210-010