概要
CIPOS™ Mini は、4 A〜30 A定格の製品を単一のパッケージプラットフォームに組み込んだ最高の電力密度を持つ高効率インテリジェント パワーモジュールファミリーです。さまざまなパワーコンポーネントおよび制御コンポーネントを統合して、信頼性を高め、PCBサイズとシステムコストを最適化します。 複数の構成を利用することで、CIPOS™ Mini IPMは、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、幅広い用途に使用できます。
主な特長
- 内蔵温度センサー
- EMI耐性制御
- 革新的な故障表示
- 過負荷保護
アプリケーション
製品
概要
CIPOS™ Miniファミリーで提供される構成は、3相IGBT、内蔵PFC、および2相/3相インターリーブPFCです。すべてのオプションには、統合ゲートドライバと内蔵温度センサーが含まれます。CIPOS™ Miniは、優れた熱伝導と電気的絶縁に加え、EMIセーフな制御、革新的なFAULT表示、過負荷保護を必要とするパワー アプリケーション向けに最適化された性能を提供します。さらに、CIPOS™ MiniファミリーはDCB基板を採用したIPMを提供し、放熱性を向上させてより高い電力容量を実現します。
CIPOS™ Mini IPMには、幅広い電流定格、ブートストラップ回路とサーミスタの高集積などの重要な特長が組み込まれており、ターゲット アプリケーションの要件に合わせて最適化されています。
特筆すべき主な利点は、PCBサイズとシステムコストの削減、300 Wから8 kWへの容易な電力拡張、UL認定パッケージと温度センサーです。
CIPOS™ Mini IPMは、モーター制御およびドライブ、冷蔵および冷凍、洗濯および乾燥、住宅用エアコン、自動ゲートおよびドア開閉システムなど、さまざまな用途で使用できます。
CIPOS™ Miniファミリーで提供される構成は、3相IGBT、内蔵PFC、および2相/3相インターリーブPFCです。すべてのオプションには、統合ゲートドライバと内蔵温度センサーが含まれます。CIPOS™ Miniは、優れた熱伝導と電気的絶縁に加え、EMIセーフな制御、革新的なFAULT表示、過負荷保護を必要とするパワー アプリケーション向けに最適化された性能を提供します。さらに、CIPOS™ MiniファミリーはDCB基板を採用したIPMを提供し、放熱性を向上させてより高い電力容量を実現します。
CIPOS™ Mini IPMには、幅広い電流定格、ブートストラップ回路とサーミスタの高集積などの重要な特長が組み込まれており、ターゲット アプリケーションの要件に合わせて最適化されています。
特筆すべき主な利点は、PCBサイズとシステムコストの削減、300 Wから8 kWへの容易な電力拡張、UL認定パッケージと温度センサーです。
CIPOS™ Mini IPMは、モーター制御およびドライブ、冷蔵および冷凍、洗濯および乾燥、住宅用エアコン、自動ゲートおよびドア開閉システムなど、さまざまな用途で使用できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.