これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
オーディオアンプ ソリューション
インフィニオンのよりクールで、小型、軽量のオーディオアンプを使用して、効率的で便利かつ優れたサウンドのオーディオ製品を構築
-
このページ
概要
多様なオーディオアンプ アプリケーション向けのインフィニオンのソリューションを参照し、効率的で便利かつ優れたサウンドの製品を構築します。
ブロック図
概要
最新のホームオーディオ デバイスのメーカーは、優れたサウンドの製品を作成するだけでなく、ワイヤレスで接続され、ポータブルで、さまざまなユースケースや環境に適応する製品を提供するというプレッシャーにさらされています。 同時に、オーディオ製品の設計はますます複雑になっています。 一方では、これは音声コマンドインターフェースなどの新機能の需要によるものです。 一方、オーディオ製品は、増え続けるエンドポイント、オーディオチャネル、およびオーディオソースとともに、クラウドベースのネットワークに対応する必要があります。 その結果、オーディオ製品に使用されるオーディオ ハードウェア ソリューションは、より小型で軽量、より統合され、より適切に接続され、電力効率が高く、費用効果が高く、使いやすいものでなければなりません。
インフィニオンでは、周囲を暖めることなくクラス最高のオーディオ品質を維持する、電力効率の高いクラス D アンプオーディオ アンプソリューションを製造しています。 私たちは、小さくて軽い方が良いと信じており、大きくてかさばることは歴史です。 これは、製品に組み込まれているアンプは聞こえるはずですが、見えないことを意味します。 当社のアンプソリューションは、顧客や市場のニーズに応える堅牢で柔軟な製品の設計を支援します。
インフィニオンのオーディオアンプは、設計者とエンドユーザーに多くのメリットをもたらします。 たとえば、当社のMERUS™ シリーズの高度なオーディオ アンプソリューションは、電力効率、出力電力、およびオーディオ性能を最大化しながら、設計の自由度を最大限に高め、市場投入までの時間を短縮します。
さらに、当社のソリューションは次の分野で優れています。
- さらに、当社のソリューションは以下の分野で優れています。
信頼性: 強化された設計と製造基準により、製品寿命全体にわたって完全なシステムの安定性と信頼性を提供する当社のソリューションにご期待ください。<br> - パフォーマンス:ヒートシンクやフィルターフリーの高性能オーディオ製品を、より少ないコンポーネントで作成できます。 これにより、システム全体のコストが削減され、ポータブルアプリケーションの場合、バッテリーの再生時間が長くなります。
- 柔軟性:すぐに使用できるアンプソリューションとリファレンスデザインの幅広い選択肢は、ほとんどのクラスD オーディオ設計ターゲットに適合し、製品をより迅速に発売できます。
最新のホームオーディオ製品には、さまざまな形状、サイズ、構成があります。 それらすべてに共通していることの1つは、優れたインダストリアルおよびアコースティックデザインと組み合わせた優れたサウンドの要件です。 卓越した音質を実現するだけでなく、インフィニオンのMERUS™ オーディオアンプは、かさばる高価なLC 出力フィルタやヒートシンクの必要性を完全に排除します。 これにより、以前は考えられなかったフォームファクターと形状の新しい革新的で優れたサウンドのホームオーディオ製品を設計できます。
より良いサウンド、より高い電力密度、ヒートシンクフリーのMERUS™ 統合クラス D アンプ。
プロフェッショナル オーディオ機器は、出力電力と電力密度を最大化することがすべてです。 過去には、プロのオーディオ電子機器は大きくて重く、エネルギー効率があまり高くありませんでした。 しかし、インフィニオンのMERUS™ マルチレベルクラス D 技術と窒化ガリウムCoolGaN™ eモードHEMT の構想により、非常にコンパクトなスペースで優れたオーディオ性能と高効率を備えたアンプと電源ユニットの両方を構築できるようになりました。 オーディオアンプ アプリケーションを開発するエンジニア向けに、インフィニオンは、出力電力のスケーリングのための汎用性の高いMOSFET の組み合わせを備えたモノリシックソリューションとチップセットソリューションの両方を提供しています。
インフィニオンのMOSFET またはGaN HEMT を使用した高電力、高信頼性、高柔軟性のMERUS™ ディスクリートクラス D ソリューション。
ポータブルスピーカーやパーティースピーカーなどのポータブルおよびバッテリー駆動のオーディオデバイスを設計する場合、優れたオーディオ性能を維持しながら、バッテリー再生時間を最大化することが不可欠です。 インフィニオンのMERUS™ オーディオアンプは、クラス最高のオーディオ性能と卓越した音質を兼ね備え、最大2倍のバッテリー再生時間を提供します。
最新のホームオーディオ デバイスのメーカーは、優れたサウンドの製品を作成するだけでなく、ワイヤレスで接続され、ポータブルで、さまざまなユースケースや環境に適応する製品を提供するというプレッシャーにさらされています。 同時に、オーディオ製品の設計はますます複雑になっています。 一方では、これは音声コマンドインターフェースなどの新機能の需要によるものです。 一方、オーディオ製品は、増え続けるエンドポイント、オーディオチャネル、およびオーディオソースとともに、クラウドベースのネットワークに対応する必要があります。 その結果、オーディオ製品に使用されるオーディオ ハードウェア ソリューションは、より小型で軽量、より統合され、より適切に接続され、電力効率が高く、費用効果が高く、使いやすいものでなければなりません。
インフィニオンでは、周囲を暖めることなくクラス最高のオーディオ品質を維持する、電力効率の高いクラス D アンプオーディオ アンプソリューションを製造しています。 私たちは、小さくて軽い方が良いと信じており、大きくてかさばることは歴史です。 これは、製品に組み込まれているアンプは聞こえるはずですが、見えないことを意味します。 当社のアンプソリューションは、顧客や市場のニーズに応える堅牢で柔軟な製品の設計を支援します。
インフィニオンのオーディオアンプは、設計者とエンドユーザーに多くのメリットをもたらします。 たとえば、当社のMERUS™ シリーズの高度なオーディオ アンプソリューションは、電力効率、出力電力、およびオーディオ性能を最大化しながら、設計の自由度を最大限に高め、市場投入までの時間を短縮します。
さらに、当社のソリューションは次の分野で優れています。
- さらに、当社のソリューションは以下の分野で優れています。
信頼性: 強化された設計と製造基準により、製品寿命全体にわたって完全なシステムの安定性と信頼性を提供する当社のソリューションにご期待ください。<br> - パフォーマンス:ヒートシンクやフィルターフリーの高性能オーディオ製品を、より少ないコンポーネントで作成できます。 これにより、システム全体のコストが削減され、ポータブルアプリケーションの場合、バッテリーの再生時間が長くなります。
- 柔軟性:すぐに使用できるアンプソリューションとリファレンスデザインの幅広い選択肢は、ほとんどのクラスD オーディオ設計ターゲットに適合し、製品をより迅速に発売できます。
最新のホームオーディオ製品には、さまざまな形状、サイズ、構成があります。 それらすべてに共通していることの1つは、優れたインダストリアルおよびアコースティックデザインと組み合わせた優れたサウンドの要件です。 卓越した音質を実現するだけでなく、インフィニオンのMERUS™ オーディオアンプは、かさばる高価なLC 出力フィルタやヒートシンクの必要性を完全に排除します。 これにより、以前は考えられなかったフォームファクターと形状の新しい革新的で優れたサウンドのホームオーディオ製品を設計できます。
より良いサウンド、より高い電力密度、ヒートシンクフリーのMERUS™ 統合クラス D アンプ。
プロフェッショナル オーディオ機器は、出力電力と電力密度を最大化することがすべてです。 過去には、プロのオーディオ電子機器は大きくて重く、エネルギー効率があまり高くありませんでした。 しかし、インフィニオンのMERUS™ マルチレベルクラス D 技術と窒化ガリウムCoolGaN™ eモードHEMT の構想により、非常にコンパクトなスペースで優れたオーディオ性能と高効率を備えたアンプと電源ユニットの両方を構築できるようになりました。 オーディオアンプ アプリケーションを開発するエンジニア向けに、インフィニオンは、出力電力のスケーリングのための汎用性の高いMOSFET の組み合わせを備えたモノリシックソリューションとチップセットソリューションの両方を提供しています。
インフィニオンのMOSFET またはGaN HEMT を使用した高電力、高信頼性、高柔軟性のMERUS™ ディスクリートクラス D ソリューション。
ポータブルスピーカーやパーティースピーカーなどのポータブルおよびバッテリー駆動のオーディオデバイスを設計する場合、優れたオーディオ性能を維持しながら、バッテリー再生時間を最大化することが不可欠です。 インフィニオンのMERUS™ オーディオアンプは、クラス最高のオーディオ性能と卓越した音質を兼ね備え、最大2倍のバッテリー再生時間を提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.