- 車載トランシーバー
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
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ステア バイ ワイヤ
ステア バイ ワイヤ システムでパッケージングの柔軟性と設定可能なユーザーの運転体験を実現し、SDV(software defined vehicles)をサポートします
-
このページ
概要
ステアリングは、特にステア バイ ワイヤ システムに移行する際に、最高レベルのステアリング可用性を必要とするセーフティクリティカルなシステムです。インフィニオンは、信頼性の高いモーター制御チップセットでこの要件を満たすことができます。これは、ハードウェアとソフトウェアのソリューションをシームレスに統合して、簡単に開始できることを意味します。
利点
- スケーラビリティと相互運用性
- 高い設計柔軟性
- チップセットソリューションの単一ソース
- ソフトウェアOTAによる適応性
- 簡単なデザインインで市場投入までの時間の短縮
- 信頼性の高い品質と性能
- シャーシに関する幅広い専門知識
- 機能安全の専門知識
ブロック図
概要
ステア・バイ・ワイヤには最高レベルの安全性が求められます。インフィニオンはISO26262に準拠し、安全性と堅牢性において最も厳しい基準を満たすために共同で開発した製品群で、この重要性を機能安全に対するシステムレベルのアプローチに反映させています。
インフィニオンの効率的なモータ制御ソリューションの歴史とISO26262開発の専門知識は、ステア・バイ・ワイヤ・システムにおける信頼性の高いモータ制御に最適です。
インフィニオンは、ステアリングシステムの次のイノベーションを市場に容易に投入するための適切なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。
インフィニオンは、安全システム向けの製品の設計に数十年の経験を持っており、それは安全マイクロコントローラ、電源、ブリッジドライバ、MOSFET、センサーなどのチップセットに応用されています。
インフィニオンは、ステア・バイ・ワイヤにおける高性能モーター制御ソリューションの必要性を理解しています。当社は、高度なリアルタイム制御ペリフェラルを備えたスケーラブルなAURIX™マイクロコントローラファミリを提供しています。この AURIX™ を効率的な OPTIREG™ 安全PMICおよび MOTIX™ ブラシレスDCモータ制御ドライバと組み合わせることで、ソリューションを実現します。 モーターの相電流を効率的に供給するクラス最高の OptiMOS™ MOSFETと、完全な画像を提供するXSENSIV™精密モーター位置センサーを忘れないでください。
ステア・バイ・ワイヤには最高レベルの安全性が求められます。インフィニオンはISO26262に準拠し、安全性と堅牢性において最も厳しい基準を満たすために共同で開発した製品群で、この重要性を機能安全に対するシステムレベルのアプローチに反映させています。
インフィニオンの効率的なモータ制御ソリューションの歴史とISO26262開発の専門知識は、ステア・バイ・ワイヤ・システムにおける信頼性の高いモータ制御に最適です。
インフィニオンは、ステアリングシステムの次のイノベーションを市場に容易に投入するための適切なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。
インフィニオンは、安全システム向けの製品の設計に数十年の経験を持っており、それは安全マイクロコントローラ、電源、ブリッジドライバ、MOSFET、センサーなどのチップセットに応用されています。
インフィニオンは、ステア・バイ・ワイヤにおける高性能モーター制御ソリューションの必要性を理解しています。当社は、高度なリアルタイム制御ペリフェラルを備えたスケーラブルなAURIX™マイクロコントローラファミリを提供しています。この AURIX™ を効率的な OPTIREG™ 安全PMICおよび MOTIX™ ブラシレスDCモータ制御ドライバと組み合わせることで、ソリューションを実現します。 モーターの相電流を効率的に供給するクラス最高の OptiMOS™ MOSFETと、完全な画像を提供するXSENSIV™精密モーター位置センサーを忘れないでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.