これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
民生用途向けのコスト効率に優れたDPAKドロップイン置換品。インフィニオンは、SOT-223パッケージで世界初となる高電圧MOSFETの完全な製品ポートフォリオを提供し、DPAKフットプリントとの完全な互換性を維持しながら、全体の部品表 (BOM) を削減します。SOT-223パッケージは、民生用途向けに最適化された最新のCoolMOS™ スーパージャンクション技術で提供されます。
主な特長
- DPAK compatible footprint
- Lowest package cost
- Reduces size and thickness
- Rthjc 17-21 K/W
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンは、CoolMOS™スーパージャンクション技術でMOSFETに革命をもたらし、SOT-223パッケージで入手可能になりました。
この費用対効果が高く、DPAKを簡単に置き換えることができるパッケージは、消費者向けアプリケーションに最適で、部品点数を大幅に削減します。
インフィニオンの高電圧MOSFETポートフォリオは、優れた性能を提供しながら、DPAKフットプリントとの完全な互換性を提供します。
インフィニオンは、SOT-223パッケージの完全な高電圧MOSFETポートフォリオの導入により、民生用アプリケーションの全体的なBOMを削減することをこれまで以上に簡単かつ費用対効果の高いものにしました。 CoolMOS™スーパージャンクション技術はDPAKフットプリントにそのまま適合し、効率的な電力変換と改善された電力密度において次のレベルを提供します。
インフィニオンのコスト効率の高いSOT-223を利用したCoolMOS™ MOSFETは、DPAKソリューションと比較して、高電圧で高密度の高抵抗アプリケーションで優れた性能を発揮します。これは、RDS(on)あたりの寸法が最小 (ドレイン-ソースオン抵抗) であり、全体的なBOMコストが削減されているためです。 このシフトの結果として、ユーザーはパッケージの寸法を小さくし、設置面積を改善し、効率を高めることができます。 さらに、SOT-223パッケージは、互換性のあるDPAKフットプリントに接続する際の熱制限がないため、これらのアプリケーションに最適なソリューションです。
インフィニオンは、CoolMOS™スーパージャンクション技術でMOSFETに革命をもたらし、SOT-223パッケージで入手可能になりました。
この費用対効果が高く、DPAKを簡単に置き換えることができるパッケージは、消費者向けアプリケーションに最適で、部品点数を大幅に削減します。
インフィニオンの高電圧MOSFETポートフォリオは、優れた性能を提供しながら、DPAKフットプリントとの完全な互換性を提供します。
インフィニオンは、SOT-223パッケージの完全な高電圧MOSFETポートフォリオの導入により、民生用アプリケーションの全体的なBOMを削減することをこれまで以上に簡単かつ費用対効果の高いものにしました。 CoolMOS™スーパージャンクション技術はDPAKフットプリントにそのまま適合し、効率的な電力変換と改善された電力密度において次のレベルを提供します。
インフィニオンのコスト効率の高いSOT-223を利用したCoolMOS™ MOSFETは、DPAKソリューションと比較して、高電圧で高密度の高抵抗アプリケーションで優れた性能を発揮します。これは、RDS(on)あたりの寸法が最小 (ドレイン-ソースオン抵抗) であり、全体的なBOMコストが削減されているためです。 このシフトの結果として、ユーザーはパッケージの寸法を小さくし、設置面積を改善し、効率を高めることができます。 さらに、SOT-223パッケージは、互換性のあるDPAKフットプリントに接続する際の熱制限がないため、これらのアプリケーションに最適なソリューションです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.