これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンテクノロジーズは、底面冷却TO-Leadless(TOLL)を備えた表面実装デバイス(SMD)に600V CoolMOS™ C7ゴールド(G7)技術を導入しました。 600V CoolMOS™ G7ファミリーは、インフィニオンの最新の上面冷却パッケージのイノベーションであるDouble DPAK(DDPAK)パッケージでも提供されます。 CoolMOS™ G7は、改良された600V CoolMOS™ C7テクノロジー、4ピンケルビンソース機能、およびTO-LeadlessおよびDDPAKパッケージの改善された熱特性の利点を初めて組み合わせて、最大3kWの力率改善(PFC)などの大電流ハードスイッチングトポロジーや、ハイエンドLLCなどの共振回路用の600V CoolMOS™ G7向けのSMDソリューションを可能にします。
主な特長
- ベスト R DS(on) x E oss および R DS(on) x Q g
- 最小フットプリント R DS(on)
- <>Kelvin ソース/ローソース (~1 nH)
- 簡単な目視検査リード線
アプリケーション
製品
概要
600 V G7: 115 mm²のトールフットプリントでクラス最高の28 mΩによる電力密度。 TOLLパッケージは使いやすく、最高の品質基準を備えています。 堅牢なダイアタッチプロセスを特長としているため、パッケージの信頼性が向上するだけでなく、熱も改善されているため、SMD TOLLパッケージを以前よりも大電流設計で使用できます。
TOパッケージを置き換える(高さ制限)、または熱またはRDS(on)要件でSMDパッケージを並列化することにより、小さなフットプリントでRDS(on)が低く、電力密度が向上します。 組み立て時間の短縮によるSMDへの移行による生産コストの削減。 ケルビンソース構成と低寄生インダクタンス(~1nH)。 溝付きピンを提供することで目視検査が容易になります。
CoolMOS™ G7は、最も低い寄生パッケージのいくつかに当社の最先端の CoolMOS™ ファミリー(C7)を収容しています。出力容量が数十ピコファラッド(前世代に比べて約80%減少)で、ゲート容量も同様に低減されているため、スイッチング周波数を高く使用するハードスイッチングトポロジーとソフトスイッチングトポロジーの両方で最速のデバイスの1つです。 1kWを超えるPFC設計では、0.5%以上の効率向上が実証されています。
600 V G7: 115 mm²のトールフットプリントでクラス最高の28 mΩによる電力密度。 TOLLパッケージは使いやすく、最高の品質基準を備えています。 堅牢なダイアタッチプロセスを特長としているため、パッケージの信頼性が向上するだけでなく、熱も改善されているため、SMD TOLLパッケージを以前よりも大電流設計で使用できます。
TOパッケージを置き換える(高さ制限)、または熱またはRDS(on)要件でSMDパッケージを並列化することにより、小さなフットプリントでRDS(on)が低く、電力密度が向上します。 組み立て時間の短縮によるSMDへの移行による生産コストの削減。 ケルビンソース構成と低寄生インダクタンス(~1nH)。 溝付きピンを提供することで目視検査が容易になります。
CoolMOS™ G7は、最も低い寄生パッケージのいくつかに当社の最先端の CoolMOS™ ファミリー(C7)を収容しています。出力容量が数十ピコファラッド(前世代に比べて約80%減少)で、ゲート容量も同様に低減されているため、スイッチング周波数を高く使用するハードスイッチングトポロジーとソフトスイッチングトポロジーの両方で最速のデバイスの1つです。 1kWを超えるPFC設計では、0.5%以上の効率向上が実証されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.