最大 600 V/650 V の IGBT モジュール

10 Aから600 Aの定格電流を持つさまざまなトポロジーで利用可能な高出力IGBTモジュール

anchor

概要

インフィニオンの600 Vおよび650 V IGBTパワーモジュールのポートフォリオは、さまざまな製品ファミリー、構成、定格電流、およびIGBTチップ世代で構成されています。よく知られている62mm、Easyファミリー、およびEcono IGBTモジュールのすべてで600Vおよび650Vクラスの製品を備えています。

主な特長

  • 600 V および 650 V
  • 10 A から 600 A の間の定格電流
  • チョッパ、3レベル構成
  • ブースター、デュアル構成
Please choose a valid product table template page

製品

概要

600 Vおよび650 V IGBTモジュールは、チョッパ、ブースター、デュアル、4パック、PIM、6パック、および3レベルの構成で提供され、定格電流は10 A~600 Aです。これらのモジュールは通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS) 、産業用加熱および溶接、商用車、建設用および農業用車両 (CAV) 、または太陽光発電システムで使用されます。

例えば、soft switching TRENCHSTOP™ IGBT3 (E3) またはHighSpeed 3 IGBT、soft switching TRENCHSTOP™ IGBT4 (E4) 、またはTRENCHSTOP™5 H5テクノロジーなど、要件に基づいて異なるIGBTチップ世代から選択できます。600Vおよび650VのIGBTモジュールは、パワーエレクトロニクスアプリケーションの再現性のある熱性能のために、サーマル インターフェース マテリアル (TIM)の事前塗布オプションも利用できます。さらに、これらの600 V/650 Vモジュールは、PressFITピンを使用して取り付けることができ、パワーモジュールのはんだレスおよび鉛フリー実装が可能です。

TIMは、インフィニオンの新しいサーマル インターフェース マテリアルの略語です。パワーエレクトロニクスの電力密度の継続的な増加に伴い、パワーモジュールとヒートシンク間の熱のインターフェースはより大きな課題になります。

600 Vおよび650 V IGBTモジュールは、チョッパ、ブースター、デュアル、4パック、PIM、6パック、および3レベルの構成で提供され、定格電流は10 A~600 Aです。これらのモジュールは通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS) 、産業用加熱および溶接、商用車、建設用および農業用車両 (CAV) 、または太陽光発電システムで使用されます。

例えば、soft switching TRENCHSTOP™ IGBT3 (E3) またはHighSpeed 3 IGBT、soft switching TRENCHSTOP™ IGBT4 (E4) 、またはTRENCHSTOP™5 H5テクノロジーなど、要件に基づいて異なるIGBTチップ世代から選択できます。600Vおよび650VのIGBTモジュールは、パワーエレクトロニクスアプリケーションの再現性のある熱性能のために、サーマル インターフェース マテリアル (TIM)の事前塗布オプションも利用できます。さらに、これらの600 V/650 Vモジュールは、PressFITピンを使用して取り付けることができ、パワーモジュールのはんだレスおよび鉛フリー実装が可能です。

TIMは、インフィニオンの新しいサーマル インターフェース マテリアルの略語です。パワーエレクトロニクスの電力密度の継続的な増加に伴い、パワーモジュールとヒートシンク間の熱のインターフェースはより大きな課題になります。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ