TC1728/24 (AUDO MAX)

32ビットTriCore™ マイクロコントローラーTC1724/TC1728 は、90nm AUDO-MAX ファミリーのエントリーレベルの派生製品です

anchor

概要

システム全体のコストを削減するために、TC172x バリアントに単電源コンセプトが導入されました。 デジタル制御の組み込み電圧レギュレーター (EVR) は、3.3 V のI/O 電圧と1.3 V のコア電圧を生成します。 これにより、従来の電源シーケンシング電源が不要になります。 電源の改善に加えて、安全機能に別の主要な設計上の焦点が当てられました。

主な特長

  • 1.5MB組み込みプログラムフラッシュ
  • 64KBデータフラッシュ
  • 152KBオンチップSRAM
  • 4KBデータキャッシュ
  • 16DMAチャネル
  • 汎用タイマアレイ1個
  • 3つのCANノードと64のメッセージオブジェクト
  • オンチップデバッグサポート
  • 低部品点数機能
  • 1つの高速マイクロリンクインターフェース
  • 温度:-40°C〜+125°C
  • QFP-176パッケージ

製品

概要

32ビットTriCore™ マイクロコントローラーTC1724/TC1728は、90 nm AUDO-MAXファミリーのエントリーレベルの派生品です。派生したTC1724は、1/1.5 MBおよび80 MHzを搭載しており、複雑さの少ないパワートレインアプリケーションや、シャーシ、安全、eモビリティアプリケーションに対応します。性能とピン配置を強化した派生品のTC1728は1.5 MBと133 MHzを備えています。どちらの製品も、144ピンまたは176ピンの取り付けが容易な (0.5mm ピッチ) QFP パッケージで提供されます。SWパーティショニングを容易にするため、両製品はプログラム フラッシュおよびデータ フラッシュ用の専用メモリ セクションに加え、大容量SRAM (最大152 KB) を備えています。

システム全体のコストを削減するため、TC172xバリアントに単一電源コンセプトが導入されました。デジタル制御の組み込み電圧レギュレーター (EVR) が、3.3 VのI/O電圧と1.3 Vのコア電圧を生成します。これにより、従来必要だった電源シーケンスが不要になります。電源の改善に加えて、安全機能も主要な設計上の焦点となりました。ASIL要件の重要性はますます高まっています。この文脈では、診断カバレッジはECUの重要な機能です。TC1724/TC1728は、フラッシュおよびSRAMを含むメモリ全体に対するエラー訂正コード (ECC) など、包括的な安全機能を提供します。また、当社の安全規格に準拠した安全要件を満たすためのソフトウェアも提供しています。以前のTriCore™ 製品で提供していた包括的で一貫したツール サポートは、TC172xバリアントでも提供されます。

My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、技術的なアドオンドキュメント、トレーニング、ツールなど、マイクロコントローラーに関する追加情報にアクセスできます。 以下のステップに沿って始めましょう。

  1. 会社のメールアドレスでmyinfineon.comにご登録ください。
  2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信します(MyInfineonのログイン名を使用)。
  3. 新しいアクセス権の使用方法を説明する確認メールが届きます。

32ビットTriCore™ マイクロコントローラーTC1724/TC1728は、90 nm AUDO-MAXファミリーのエントリーレベルの派生品です。派生したTC1724は、1/1.5 MBおよび80 MHzを搭載しており、複雑さの少ないパワートレインアプリケーションや、シャーシ、安全、eモビリティアプリケーションに対応します。性能とピン配置を強化した派生品のTC1728は1.5 MBと133 MHzを備えています。どちらの製品も、144ピンまたは176ピンの取り付けが容易な (0.5mm ピッチ) QFP パッケージで提供されます。SWパーティショニングを容易にするため、両製品はプログラム フラッシュおよびデータ フラッシュ用の専用メモリ セクションに加え、大容量SRAM (最大152 KB) を備えています。

システム全体のコストを削減するため、TC172xバリアントに単一電源コンセプトが導入されました。デジタル制御の組み込み電圧レギュレーター (EVR) が、3.3 VのI/O電圧と1.3 Vのコア電圧を生成します。これにより、従来必要だった電源シーケンスが不要になります。電源の改善に加えて、安全機能も主要な設計上の焦点となりました。ASIL要件の重要性はますます高まっています。この文脈では、診断カバレッジはECUの重要な機能です。TC1724/TC1728は、フラッシュおよびSRAMを含むメモリ全体に対するエラー訂正コード (ECC) など、包括的な安全機能を提供します。また、当社の安全規格に準拠した安全要件を満たすためのソフトウェアも提供しています。以前のTriCore™ 製品で提供していた包括的で一貫したツール サポートは、TC172xバリアントでも提供されます。

My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、技術的なアドオンドキュメント、トレーニング、ツールなど、マイクロコントローラーに関する追加情報にアクセスできます。 以下のステップに沿って始めましょう。

  1. 会社のメールアドレスでmyinfineon.comにご登録ください。
  2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信します(MyInfineonのログイン名を使用)。
  3. 新しいアクセス権の使用方法を説明する確認メールが届きます。
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ