車載ソフトウェア開発向けDRIVECORE™
インフィニオンのDRIVECORE™ は、AURIX™、TRAVEO™、PSOC™ 向けのスケーラブルなソフトウェア バンドル ポートフォリオであり、車載ソフトウェア開発の効率化と加速を目的に設計されています。DRIVECORE™ は、インフィニオンおよびサードパーティ プロバイダーの事前統合済みソフトウェアとツールを、3か月の評価ライセンスの下でバンドル提供します。これらのすぐに使用できるパッケージにより、ハードウェア評価とソフトウェア開発を簡素化し、移行作業を削減しつつ、サプライヤーおよびライセンス管理の複雑さを最小限に抑えます。
インフィニオンのマイクロコントローラー ファミリー全体で利用できるDRIVECORE™ により、よりスムーズで高効率なイノベーションへの道筋を実現できます。
- マイクロコントローラーの迅速な評価: 生産性の高い統合済みソフトウェア スタックが含まれています
- 100%の互換性: 設定、デバッグ、コンパイルにすぐに使用できる認定ツール
- 市場投入までの時間の短縮: 評価ライセンスにより、3か月間の無料評価をすぐにご利用いただけます。
- すぐに利用可能: クイックスタート インストール ガイドと豊富なドキュメントが付属
- 幅広い市場に対応: AUTOSAR準拠およびAUTOSAR非準拠のソフトウェア バンドルが利用可能
- 地域に応じた対応: 中国市場向けの専用ソフトウェア バンドルを用意