2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 4100S plus 256 KBマイクロコントローラ・ファミリは、256 KBのフラッシュ・サイズ、第4世代のCAPSENSE、™インテリジェント・アナログ・ブロックにより、システム制御を強化します。産業用制御、IoT、家電製品などの要求の厳しいアプリケーションに最適で、柔軟性、拡張性、高性能を提供します。PSOC™ 4100S plus 256 KB ファミリは、PSOC™ 4100S plus 製品からのシームレスなアップグレード パスを提供し、追加のメモリ オプションを提供します。
主な特長
- 48MHz Arm® Cortex-M0®+ CPU、DMA
- 最大256KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM
- 耐水性 CAPSENSE™
- 12ビット1Msps SAR ADC
- シングルスロープ10ビットADC
- 2xオペアンプ
- 2つの電流DAC(IDAC)
- 2つの低電力コンパレータ
- five (SCB) - I2C、SPI、UART
- 8 個の 16 ビット TCPWM
- ブロック 動作電圧:1.71V〜5.5V
- Smart I/O/li><
アプリケーション
PSoC™ 4100S Plus 256 KB 製品
概要
PSoC™ 4100S Plus 256 KB ファミリの特長:
- 256 KB フラッシュ: 柔軟性と拡張性に優れた設計のためのメモリ容量の増加
- 第4世代 CAPSENSE™: 高度な静電容量式タッチセンシング
- プログラマブルアナログ: 高性能ADC、オペアンプ(コンパレータ・モード付き)、低消費電力コンパレータ
- Arm® Cortex®-M0+ CPU: 要求の厳しいアプリケーション向けの効率的な処理
- 汎用性の高い周辺機器: 標準の通信およびタイミング機能
- 最適な用途: 産業用制御、IoTデバイス、家電製品、HMI
PSoC™ 4100S Plus 256 KB を選ぶ理由
高性能、豊富な機能、適応性を備えた、最新のミックスドシグナル組み込みシステムに最適です。
- リコンフィギャラブルな高駆動の外部および広帯域幅の内部駆動およびコンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能を備えた2つのオペアンプ。オペアンプはディープスリープ低電力モードで動作可能
- 差動モードとシングルエンド・モードを備えた 12 ビット 1Msps SAR ADC、および信号平均化機能付きチャネル・シーケンサ
- 静電容量検出ブロックによるシングルスロープ10ビットADC機能
- 任意のピン上の汎用または容量性センシングアプリケーション用の2つの電流DAC(IDAC)
- Deep Sleep低電力モードで動作する2つの低電力コンパレータ
PSoC™ 4100S と 256KB CAPSENSE™ を使用して、自己または相互の容量性センシング アプリケーションを構築できます。
インフィニオンの第4世代CAPSENSE™は、前世代と比較して感度の向上、応答時間の短縮、ノイズ耐性の向上を実現しています。近接センシングや過酷な環境での操作などの高度な機能をサポートし、より信頼性が高く堅牢なタッチインターフェースを幅広いアプリケーション向けに実現します。さらに、消費電力が抑えられるため、バッテリー駆動の常時接続デバイスに最適です。
PSoC™ 4100S Plus 256KB MCU では、アナログ・マルチプレックス・バス (アナログ・スイッチ) を介して任意のピンに接続できる Sigma-Delta (CSD) ブロックを介して CAPSENSE™ がサポートされます。CAPSENSE™機能は、ソフトウェア制御下にあるシステム内の任意の使用可能なピンまたはピンのグループに提供できます。
- PSoC™4100S Plus 256CAPSENSE™ CY8CKIT-149キット() を入手 して、静電容量式センシングプロジェクトを開始してください。
- ModusToolbox™ソフトウェアをダウンロード
- アプリケーションノートを読む:AN79953 PSoC™ 4 の使用を開始する
- 4 設計で を使用する方法については、CAPSENSE™ PSoC™AN85951 アプリケーション ノート をご覧ください
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
• 32ビット PSoC™ Arm® Cortex® MCU
• 32ビットXMC™産業用MCU Arm® Cortex®-M
• 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®マイクロコントローラー
• AIROC™接続MCU
• AIROC™ Bluetooth®
USB-C Power Deliveryコントローラ
• ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
• AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
• OPTIGA™ Trust
• XENSIV™センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
PSoC™ 4100S Plus 256 KB ファミリの特長:
- 256 KB フラッシュ: 柔軟性と拡張性に優れた設計のためのメモリ容量の増加
- 第4世代 CAPSENSE™: 高度な静電容量式タッチセンシング
- プログラマブルアナログ: 高性能ADC、オペアンプ(コンパレータ・モード付き)、低消費電力コンパレータ
- Arm® Cortex®-M0+ CPU: 要求の厳しいアプリケーション向けの効率的な処理
- 汎用性の高い周辺機器: 標準の通信およびタイミング機能
- 最適な用途: 産業用制御、IoTデバイス、家電製品、HMI
PSoC™ 4100S Plus 256 KB を選ぶ理由
高性能、豊富な機能、適応性を備えた、最新のミックスドシグナル組み込みシステムに最適です。
- リコンフィギャラブルな高駆動の外部および広帯域幅の内部駆動およびコンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能を備えた2つのオペアンプ。オペアンプはディープスリープ低電力モードで動作可能
- 差動モードとシングルエンド・モードを備えた 12 ビット 1Msps SAR ADC、および信号平均化機能付きチャネル・シーケンサ
- 静電容量検出ブロックによるシングルスロープ10ビットADC機能
- 任意のピン上の汎用または容量性センシングアプリケーション用の2つの電流DAC(IDAC)
- Deep Sleep低電力モードで動作する2つの低電力コンパレータ
PSoC™ 4100S と 256KB CAPSENSE™ を使用して、自己または相互の容量性センシング アプリケーションを構築できます。
インフィニオンの第4世代CAPSENSE™は、前世代と比較して感度の向上、応答時間の短縮、ノイズ耐性の向上を実現しています。近接センシングや過酷な環境での操作などの高度な機能をサポートし、より信頼性が高く堅牢なタッチインターフェースを幅広いアプリケーション向けに実現します。さらに、消費電力が抑えられるため、バッテリー駆動の常時接続デバイスに最適です。
PSoC™ 4100S Plus 256KB MCU では、アナログ・マルチプレックス・バス (アナログ・スイッチ) を介して任意のピンに接続できる Sigma-Delta (CSD) ブロックを介して CAPSENSE™ がサポートされます。CAPSENSE™機能は、ソフトウェア制御下にあるシステム内の任意の使用可能なピンまたはピンのグループに提供できます。
- PSoC™4100S Plus 256CAPSENSE™ CY8CKIT-149キット() を入手 して、静電容量式センシングプロジェクトを開始してください。
- ModusToolbox™ソフトウェアをダウンロード
- アプリケーションノートを読む:AN79953 PSoC™ 4 の使用を開始する
- 4 設計で を使用する方法については、CAPSENSE™ PSoC™AN85951 アプリケーション ノート をご覧ください
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
• 32ビット PSoC™ Arm® Cortex® MCU
• 32ビットXMC™産業用MCU Arm® Cortex®-M
• 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®マイクロコントローラー
• AIROC™接続MCU
• AIROC™ Bluetooth®
USB-C Power Deliveryコントローラ
• ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
• AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
• OPTIGA™ Trust
• XENSIV™センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.