2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
概要
PSOC™ 4100マイクロコントローラ・ファミリは、Arm® Cortex-M0® CPUを搭載したミックスドシグナル・プログラマブル組込みシステム・コントローラで、高性能と低消費電力を実現します。リコンフィギャラブルなアナログ/デジタル・ブロック、CAPSENSE™容量性センシング、他のPSOC™ 4プラットフォーム・メンバーとの互換性を特長としています。
主な特長
- 24MHz Arm® Cortex-M0® CPU
- 最大32KBのフラッシュ、最大4KBのSRAM
- 耐水性
- CAPSENSE™
- 12ビット806ksps SAR ADC
- 2つの低電力コンパレータ
- 2xオペアンプ
- 2つの電流DAC(IDAC)
- セグメントLCDドライブ
- 2 (SCB) - I2C、SPI、UART
- 4つの16ビットTCPWMブロック
- 動作電圧:1.71V〜5.5V
- 最大 36 I/O
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
PSOC™ 4100ファミリは、PSOC™ 4プラットフォームアーキテクチャに基づくミックスドシグナルプログラマブル組み込みシステムコントローラのシリーズです。Arm® Cortex®-M0 CPUを搭載し、高性能と低消費電力を実現します。PSOC™ 4100ファミリは、インテリジェントでリコンフィギャラブルなアナログブロックとデジタルブロックを組み合わせ、柔軟性とカスタマイズ性を実現します。高性能のA/D変換、オペアンプ、低消費電力コマプラタ、および標準的な通信およびタイミング・ペリフェラルを統合しています。
PSOC™ 4100マイクロコントローラは、設計者が高感度とノイズ耐性を備えたタッチセンシングインターフェースを作成できる静電容量式センシングソリューションであるCAPSENSE™も備えています。さらに、 PSOC™ 4100マイクロコントローラは、他の PSOC™ 4プラットフォームメンバーとの上位互換性を備えているため、設計を新しいアプリケーションに簡単に移行できます。
- リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動とコンパレータ・モード、ADC入力バッファリング機能を備えた2つのオペアンプ
- 12ビット806ksps SAR ADC、差動モードとシングルエンド・モード、および信号平均化機能付きチャネル・シーケンサ
- 任意のピンでの汎用または静電容量センシング用途向けの電流DAC (IDAC) 2個
- Deep Sleepで動作する2つの低電力コンパレータ
- CAPSENSE™シグマデルタ(CSD)は、クラス最高のSNR(>5:1)と耐水性を提供します
- インフィニオンが提供するソフトウェアコンポーネントにより、静電容量式センシングの設計が容易
- 自動ハードウェアチューニング(SmartSense™)
- CAPSENSE™機能はこのように、ソフトウェアで制御されるシステム内のいかなる使用可能なピンあるいはピングループに提供させられます。
- ModusToolbox™ソフトウェアをダウンロード
- アプリケーションノートを読む:PSOC™ 4 AN79953入門
- 4 設計で を使用する方法については、CAPSENSE™ PSOC™AN85951 アプリケーション ノート をご覧ください
PSOC™ Creatorは、PSOC™およびFM0+システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境(IDE)です。アプリケーションは、スケマティックキャプチャと、150を超える事前検証済みの量産準備が整ったペリフェラルコンポーネントを使用して作成されます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
PSOC™ 4100ファミリは、PSOC™ 4プラットフォームアーキテクチャに基づくミックスドシグナルプログラマブル組み込みシステムコントローラのシリーズです。Arm® Cortex®-M0 CPUを搭載し、高性能と低消費電力を実現します。PSOC™ 4100ファミリは、インテリジェントでリコンフィギャラブルなアナログブロックとデジタルブロックを組み合わせ、柔軟性とカスタマイズ性を実現します。高性能のA/D変換、オペアンプ、低消費電力コマプラタ、および標準的な通信およびタイミング・ペリフェラルを統合しています。
PSOC™ 4100マイクロコントローラは、設計者が高感度とノイズ耐性を備えたタッチセンシングインターフェースを作成できる静電容量式センシングソリューションであるCAPSENSE™も備えています。さらに、 PSOC™ 4100マイクロコントローラは、他の PSOC™ 4プラットフォームメンバーとの上位互換性を備えているため、設計を新しいアプリケーションに簡単に移行できます。
- リコンフィギャラブルな高駆動外部および高帯域幅の内部駆動とコンパレータ・モード、ADC入力バッファリング機能を備えた2つのオペアンプ
- 12ビット806ksps SAR ADC、差動モードとシングルエンド・モード、および信号平均化機能付きチャネル・シーケンサ
- 任意のピンでの汎用または静電容量センシング用途向けの電流DAC (IDAC) 2個
- Deep Sleepで動作する2つの低電力コンパレータ
- CAPSENSE™シグマデルタ(CSD)は、クラス最高のSNR(>5:1)と耐水性を提供します
- インフィニオンが提供するソフトウェアコンポーネントにより、静電容量式センシングの設計が容易
- 自動ハードウェアチューニング(SmartSense™)
- CAPSENSE™機能はこのように、ソフトウェアで制御されるシステム内のいかなる使用可能なピンあるいはピングループに提供させられます。
- ModusToolbox™ソフトウェアをダウンロード
- アプリケーションノートを読む:PSOC™ 4 AN79953入門
- 4 設計で を使用する方法については、CAPSENSE™ PSOC™AN85951 アプリケーション ノート をご覧ください
PSOC™ Creatorは、PSOC™およびFM0+システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境(IDE)です。アプリケーションは、スケマティックキャプチャと、150を超える事前検証済みの量産準備が整ったペリフェラルコンポーネントを使用して作成されます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.