GPIO/シールドの互換性Arduino Uno R3
-
コアARM Cortex M33
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーHall sensors
-
ソフトウェア エコシステムModusToolbox™ Software
-
ソフトウェア サポートModusToolbox
-
デバイスPSC3M5FDS2AFQ1
-
ファミリーPSOC™ Control C3
-
プログラマー/デバッガOnboard KitProg
-
速度[m/s]ModusToolBox
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITPSC3M5EVK | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
特長
- Onboard programmer/debugger (KitProg3)
- PSC3M5FDS2AFQ1
- Type-C USB device interface
- Operating voltage of 3.3 V
- CAN FD interface
- Headers for MIKROE's mikroBUS shields
- Headers compatible with Arduino Uno R3
- Mode button and a mode LED for KitProg3
- Potentionmeter to simulate analog output
- Two (40-pin) expansion headers
利点
- Quickly start evaluation of PSOC Control
- Arduino Uno compatible
- Expansion headers to add hardware
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.