2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9BFx2xS/Tシリーズは、最大40MHzのArm® Cortex®-M3マイコンと、1.5MB + 64KBのフラッシュ、192KBのSRAM、およびHDMI-CEC、外部バスI/F、USB、各種タイマー、ADC、通信インターフェース (UART、CSIO、I2C、LIN) などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M3 (60 MHz)、8 x DMAC
- 1.5 MB + 64 KB フラッシュ/192 KB SRAM
- 24 x 12 ビット ADC、2 x 10 ビット DAC
- 16x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 1 x デュアルタイマー、ウォッチカウンター、RTC
- 1x MFT: 多機能タイマー
- 16x MFS (UART / CSIO / LIN / I²C)、1x CAN
- 1x USB 2.0 (ホスト/デバイス)
- 2x QPRC (直交カウンター)
- 1x 外部バスI / F、 2x HDMI-CEC
- 2.7 V~5.5 V、6つの低消費電力モード
- 最大154個のI/O - LQFP、BGA
アプリケーション
製品
概要
115 CoreMark®、60 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
317μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
低消費電力:2.5μAリアルタイムクロック(RTC)動作電流
最大1.5MBのフラッシュと192KBのSRAM
ハードウェア・ウォッチドッグ・タイマ (WDT)、低電圧検出、クロック・スーパーバイザ・ブロックにより、セーフティ・クリティカルなアプリケーションに対応
1x多機能タイマー(MFT)
6x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
16x ベース タイマー、2x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1xデュアルタイマー、巡回冗長検査(CRC)、およびウォッチカウンター
16チャンネルのマルチファンクションシリアル(MFS)インターフェース(SPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能)
1x USB、CAN、および外部バスインターフェース
2x 12ビット、2Msps ADC、24チャンネル・マルチプレクサ入力
2x 12ビットのデジタル-アナログ変換器 (DAC)
- CY9BFx6xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
115 CoreMark®、60 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
317μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
低消費電力:2.5μAリアルタイムクロック(RTC)動作電流
最大1.5MBのフラッシュと192KBのSRAM
ハードウェア・ウォッチドッグ・タイマ (WDT)、低電圧検出、クロック・スーパーバイザ・ブロックにより、セーフティ・クリティカルなアプリケーションに対応
1x多機能タイマー(MFT)
6x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
16x ベース タイマー、2x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1xデュアルタイマー、巡回冗長検査(CRC)、およびウォッチカウンター
16チャンネルのマルチファンクションシリアル(MFS)インターフェース(SPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能)
1x USB、CAN、および外部バスインターフェース
2x 12ビット、2Msps ADC、24チャンネル・マルチプレクサ入力
2x 12ビットのデジタル-アナログ変換器 (DAC)
- CY9BFx6xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.