これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9BFx2xK/L/Mシリーズは、最大40MHzのArm® Cortex®-M3マイコンと、256KB+32KBのフラッシュ、32KBのSRAM、USB、各種タイマー、ADC、通信インターフェース(UART、CSIO、I2C、LIN)などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M3 (72 MHz), 8x DMAC
- 256 KB + 32 KB フラッシュ/32 KB SRAM
- 26x 12 ビット ADC
- 8x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 1xデュアルタイマー、時計カウンター、RTC
- 1x MFT:多機能タイマー
- 8x MFS (UART/CSIO/LIN/I²C), 1x CAN
- 1x USB 2.0 (ホスト/デバイス)
- 2x QPRC (直交カウンター)
- 2.7 V~5.5 V、6つの低消費電力モード
- 最大 65 の IO - LQFP、QFN、BGA
アプリケーション
製品
概要
138 CoreMark®、72 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
250μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
低消費電力:2.2μAのリアルタイムクロック(RTC)動作電流
最大256KBのフラッシュと32KBのSRAM
ハードウェア・ウォッチドッグ・タイマ (WDT)、低電圧検出、クロック・スーパーバイザ・ブロックにより、セーフティ・クリティカルなアプリケーションに対応
1x多機能タイマー(MFT)
1 x プログラマブルパルス発生器 (PPG)
ベースタイマ x 8、直交ポジション/回転カウンタ x 2 (QPRC)
1xデュアルタイマー、巡回冗長検査(CRC)、およびウォッチカウンター
8 チャネルの多機能シリアル (MFS) インターフェイス (SPI、UART、I²C、または LIN として構成可能)
1x USBおよびCAN
2x 12ビット、2Msps ADC、24チャンネル・マルチプレクサ入力
2 x 10ビット D/A コンバータ (DAC)
- CY9BFx2xK/L/Mシリーズのデータシートをダウンロード
- FM4スターターキット(FM4-U120-9B560)を購入して、CY9BFx6xK/Lシリーズを評価し、開発を開始
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
138 CoreMark®、72 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
250μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
低消費電力:2.2μAのリアルタイムクロック(RTC)動作電流
最大256KBのフラッシュと32KBのSRAM
ハードウェア・ウォッチドッグ・タイマ (WDT)、低電圧検出、クロック・スーパーバイザ・ブロックにより、セーフティ・クリティカルなアプリケーションに対応
1x多機能タイマー(MFT)
1 x プログラマブルパルス発生器 (PPG)
ベースタイマ x 8、直交ポジション/回転カウンタ x 2 (QPRC)
1xデュアルタイマー、巡回冗長検査(CRC)、およびウォッチカウンター
8 チャネルの多機能シリアル (MFS) インターフェイス (SPI、UART、I²C、または LIN として構成可能)
1x USBおよびCAN
2x 12ビット、2Msps ADC、24チャンネル・マルチプレクサ入力
2 x 10ビット D/A コンバータ (DAC)
- CY9BFx2xK/L/Mシリーズのデータシートをダウンロード
- FM4スターターキット(FM4-U120-9B560)を購入して、CY9BFx6xK/Lシリーズを評価し、開発を開始
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.