これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9AFx5xM/N/Rシリーズは、最大40MHzのArm® Cortex®-M3マイコン(512KB+32KBのフラッシュ、64KBのSRAM)と、HDMI-CEC、外部バスI/F、各種タイマー、ADC、通信インターフェース(UART、CSIO、I2C)などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M3 (40 MHz), 8x DMAC
- 512 KB + 32 KB フラッシュ/64 KB SRAM
- 24x 12 ビット ADC
- 16x ベースタイマー(PWC /リロード/ PWM / PPG)
- 1x デュアルタイマー、時計カウンター、RTC
- 1x MFT: 多機能タイマー
- 16x MFS (UART/CSIO/I²C)
- 2x QPRC (直交カウンター)
- 1x 外部バス I/F, 2x HDMI-CEC
- 1.65 V ~ 3.6 V、6 つの低消費電力モード
- 最大 103 の IO - LQFP、BGA
アプリケーション
製品
概要
40 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU、動作電圧 1.65 V 〜 3.6 V
最大512KBのフラッシュ、64KBのSRAM、32KBのワークフラッシュ
分離された電源ドメイン
8チャネルDMAコントローラ
1x多機能タイマー(MFT)
3 x プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG)
2 x 直交ポジション/回転カウンタ (QPRC)
最大16倍のベースタイマー
1xデュアルタイマー、1xウォッチカウンター
最大16個の多機能シリアル(MFS)インターフェースをSPI、UART、I2Cとして構成可能
最大 2 倍の HDMI-CEC
外部メモリバスインターフェース
2x 12ビット、1Msps ADC、24チャネルマルチプレクサ入力付き
最大44セグメントと8つの共通出力をサポートするLCDドライブ
4 MHz高速内部発振器
80/100/120ピンLQFP
96/120ボールBGA
- CY9AFx5xM/N/Rシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
40 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU、動作電圧 1.65 V 〜 3.6 V
最大512KBのフラッシュ、64KBのSRAM、32KBのワークフラッシュ
分離された電源ドメイン
8チャネルDMAコントローラ
1x多機能タイマー(MFT)
3 x プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG)
2 x 直交ポジション/回転カウンタ (QPRC)
最大16倍のベースタイマー
1xデュアルタイマー、1xウォッチカウンター
最大16個の多機能シリアル(MFS)インターフェースをSPI、UART、I2Cとして構成可能
最大 2 倍の HDMI-CEC
外部メモリバスインターフェース
2x 12ビット、1Msps ADC、24チャネルマルチプレクサ入力付き
最大44セグメントと8つの共通出力をサポートするLCDドライブ
4 MHz高速内部発振器
80/100/120ピンLQFP
96/120ボールBGA
- CY9AFx5xM/N/Rシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.