これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9AFx3xK/Lシリーズは、最大20MHzのArm® Cortex®-M3マイコンと128KBのフラッシュ、8KBのSRAMを搭載し、各種タイマー、ADC、通信インターフェース(UART、CSIO、I2C)などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M3 (20 MHz)
- 128 KB フラッシュ/8 KB SRAM
- 8x 12 ビット ADC
- 8x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 1x RTC
- 1x MFT:多機能タイマー
- 8x MFS (UART/CSIO/I²C)
- 1.8 V ~ 5.5 V、6 つの低消費電力モード
- 最大 52 の IO - LQFP、QFN
アプリケーション
製品
概要
1.8 V~5.5 Vの動作電圧を備えた20 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
最大128KBフラッシュおよび8KB SRAM
低リーク電流: 0.4 μA (ディープ スタンバイ ストップ モード時)
低消費電力モード
1x 多機能タイマー (MFT)
3x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
最大8個の ベース タイマ
1x デュアル タイマー、1x 時計カウンター
最大8個の多機能シリアル (MFS)インターフェースをSPI、UART、I²Cとして構成可能
1x 12ビット、1Msps ADC、8チャネル マルチプレクサ入力付き
4 MHz高速内部発振器
48/64ピンLQFP
48/64ピンQFN
- CY9AFx3xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
1.8 V~5.5 Vの動作電圧を備えた20 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
最大128KBフラッシュおよび8KB SRAM
低リーク電流: 0.4 μA (ディープ スタンバイ ストップ モード時)
低消費電力モード
1x 多機能タイマー (MFT)
3x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
最大8個の ベース タイマ
1x デュアル タイマー、1x 時計カウンター
最大8個の多機能シリアル (MFS)インターフェースをSPI、UART、I²Cとして構成可能
1x 12ビット、1Msps ADC、8チャネル マルチプレクサ入力付き
4 MHz高速内部発振器
48/64ピンLQFP
48/64ピンQFN
- CY9AFx3xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.