これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9AFx2xK/Lシリーズは、最大40MHzのArm® Cortex®-M3マイコンと64KBのフラッシュ、4KBのSRAMを搭載し、CAN、各種タイマー、ADC、通信インターフェース(UART、CSIO、I2C、LIN)などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M3 (40 MHz)
- 64 KB フラッシュ/4 KB SRAM
- 8x 12ビットADC、1x 10ビットDAC
- 8x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 1x デュアル タイマー、RTC
- 1x MFT: 多機能タイマー
- 4x MFS (UART/CSIO/LIN/I²C), 1x CAN
- 2.7 V ~ 5.5 V、4 つの低消費電力モード
- 最大 51 の IO - LQFP、QFN
アプリケーション
製品
概要
77 CoreMark、40 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
225μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
低消費電力 30μA のリアルタイム クロック (RTC) 動作電流
最大64KBのフラッシュと4KBのSRAM
ハードウェア ウォッチドッグ タイマー (WDT)、低電圧検出、クロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応
1x多機能タイマー(MFT)
3 x プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG)
8 x ベース・タイマ、2 x 直交位置/回転カウンタ (QPRC)
4チャンネルの多機能シリアル(MFS)インターフェースは、SPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能
1x CAN
1x 12ビット、2Msps ADC、24チャンネル・マルチプレクサ入力
2x 12ビットのデジタル-アナログ変換器 (DAC)
- CY9BFx6xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
77 CoreMark、40 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
225μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
低消費電力 30μA のリアルタイム クロック (RTC) 動作電流
最大64KBのフラッシュと4KBのSRAM
ハードウェア ウォッチドッグ タイマー (WDT)、低電圧検出、クロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応
1x多機能タイマー(MFT)
3 x プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG)
8 x ベース・タイマ、2 x 直交位置/回転カウンタ (QPRC)
4チャンネルの多機能シリアル(MFS)インターフェースは、SPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能
1x CAN
1x 12ビット、2Msps ADC、24チャンネル・マルチプレクサ入力
2x 12ビットのデジタル-アナログ変換器 (DAC)
- CY9BFx6xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.