これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9AFx1xL/M/Nシリーズは、最大40MHzのArm® Cortex®-M3マイコンと512KBのフラッシュ、32KBのSRAM、USB、外部バスI/F、各種タイマー、ADC、通信インターフェース (UART、CSIO、I2C、LIN) などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M3 (40 MHz), 8x DMAC
- 512 KB フラッシュ/32 KB SRAM
- 16x 12 ビット ADC
- 8x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 1xデュアルタイマー、時計カウンター
- 2x MFT:多機能タイマー
- 8x MFS (UART/CSIO/LIN/I²C)
- 1x USB 2.0 (ホスト/デバイス)
- 2x QPRC (直交カウンター)
- 1x 外部バス I/F
- 2.7V-5.5V、3つの低消費電力モード
- 最大 83 の IO - LQFP、QFN、BGA
アプリケーション
製品
概要
77 CoreMark、40 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
2.7V〜5.5V の動作電圧で525μA/MHz のアクティブ電流
低消費電力60μAタイマ(サブタイマ)動作電流
最大512KBのフラッシュと32KBのSRAM
ハードウェア・ウォッチドッグ・タイマ (WDT)、低電圧検出、クロック・スーパーバイザ・ブロックにより、セーフティ・クリティカルなアプリケーションに対応
2x 多機能タイマー (MFT)
6x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
8 x ベース・タイマ、2 x 直交位置/回転カウンタ (QPRC)
1xデュアルタイマー、巡回冗長検査(CRC)、およびウォッチカウンター
8チャンネルのマルチファンクションシリアル(MFS)インターフェース(SPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能)
1 x USBおよび外部バスインターフェース
3x 12ビット、2Msps ADC、24チャネルマルチプレクサ入力付き
- CY9BFx6xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
77 CoreMark、40 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
2.7V〜5.5V の動作電圧で525μA/MHz のアクティブ電流
低消費電力60μAタイマ(サブタイマ)動作電流
最大512KBのフラッシュと32KBのSRAM
ハードウェア・ウォッチドッグ・タイマ (WDT)、低電圧検出、クロック・スーパーバイザ・ブロックにより、セーフティ・クリティカルなアプリケーションに対応
2x 多機能タイマー (MFT)
6x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
8 x ベース・タイマ、2 x 直交位置/回転カウンタ (QPRC)
1xデュアルタイマー、巡回冗長検査(CRC)、およびウォッチカウンター
8チャンネルのマルチファンクションシリアル(MFS)インターフェース(SPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能)
1 x USBおよび外部バスインターフェース
3x 12ビット、2Msps ADC、24チャネルマルチプレクサ入力付き
- CY9BFx6xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.