これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9AFx1xKシリーズは、最大40MHzのArm® Cortex®-M3マイコンと、128KB+32KBのフラッシュと16KBのSRAMを搭載し、USB、各種タイマー、ADC、通信インターフェース (UART、CSIO、I2C、LIN) などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- 最大160MHzのメインコア周波数
- 最大2MBのフラッシュ、128KBのワークフラッシュ
- 256 KB SRAM
- 最大8 ch CAN FD、12 ch LIN-UART
- 最大8 ch SCB、 4 ch CXPI
- 最大12 chのモーター制御
- 75つの16ビットおよび8つの32ビットTCPWM
- 入力電圧範囲2.7 V〜5.5 V
- イベント ジェネレーション タイマー
- ASIL-Bサポート(FMEDA)、 eSHE、HSM
- LQFP -64、-80、-100、-144、-176
- Eグレード温度–40°C〜125°C
アプリケーション
製品
概要
77 CoreMark®、40MHz Arm® Cortex® -M3 CPU
2.7V〜5.5V の動作電圧で525μA/MHz のアクティブ電流
低消費電力 30μA のリアルタイム クロック (RTC) 動作電流
最大128KBフラッシュおよび16KB SRAM
ハードウェア ウォッチドッグ タイマー (WDT)、低電圧検出、クロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応
1x 多機能タイマー (MFT)
3x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
8x ベース タイマー、1x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1x デュアル タイマー、1x 周期的冗長検査 (CRC)、およびウォッチカウンター
4 チャネルのマルチファンクション シリアル (MFS) インターフェースを SPI、UART、I²C、または LIN として設定可能
1x USB
2x 12ビット、1Msps ADC、24チャネルマルチプレクサ入力付き
- CY9AFx1xK シリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
77 CoreMark®、40MHz Arm® Cortex® -M3 CPU
2.7V〜5.5V の動作電圧で525μA/MHz のアクティブ電流
低消費電力 30μA のリアルタイム クロック (RTC) 動作電流
最大128KBフラッシュおよび16KB SRAM
ハードウェア ウォッチドッグ タイマー (WDT)、低電圧検出、クロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応
1x 多機能タイマー (MFT)
3x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
8x ベース タイマー、1x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1x デュアル タイマー、1x 周期的冗長検査 (CRC)、およびウォッチカウンター
4 チャネルのマルチファンクション シリアル (MFS) インターフェースを SPI、UART、I²C、または LIN として設定可能
1x USB
2x 12ビット、1Msps ADC、24チャネルマルチプレクサ入力付き
- CY9AFx1xK シリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.