これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
S6E1Aシリーズは、フラッシュメモリとSRAMを内蔵したArm® Cortex®-M0+プロセッサと、各種タイマー、ADC、通信インターフェース(UART、CSIO、I2C、LIN)などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M0+ (40 MHz)
- 88 KB フラッシュ/6 KB SRAM
- 8x 12 ビット ADC
- 4x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 1xデュアルタイマー
- 1x MFT:多機能タイマー
- 3x MFS (UART/CSIO/LIN/I²C)
- 1x QPRC (直交カウンター)
- 2.7 V ~ 5.5 V、4 つの低消費電力モード
- 最大 37 の IO - LQFP、QFN
アプリケーション
製品
概要
MCUは、現在入手可能な最もエネルギー効率の高いArm®プロセッサであるArm® Cortex®-M0+コアをベースにしています。 FM0+ファミリーの最適化された処理とフラッシュ アーキテクチャにより、業界で最もエネルギー効率の高いCortex®-M0+ MCUとなり、業界をリードする35μA/CoreMark®スコアを達成しています。
超低消費電力グループのデバイスは、2.7 V〜5.5 Vの動作電圧範囲、40 MHzの最大CPUクロック周波数、40 μA/MHzのアクティブモード電流、および0.6 μAのRTCスタンバイモード電流を備えています。 これらのデバイスは、セグメントLCDコントローラーとアナログペリフェラルのセットも備えています。 製品は、32から52の範囲のピン数で入手可能です。
メモリ密度は56KBから88KBのフラッシュと最大6KBのRAMの範囲で、通常、より大きなCortex®-M3/M4コアを搭載したMCUでのみ見られます。 このフラッシュは、フルCPU速度での真のゼロウェイト状態動作と最大20年間のデータ保持を特長としています。
簡素化されたバスマトリックスにより、消費電力が削減されます。 これらのデバイスは、各ペリフェラル用のローカルクロックゲーティング、CPUとペリフェラル用の個別のクロック分周器、低ピン数、および低メモリ密度も備えています。 FM0+ MCUは、フルスピードのUSB 2.0ホストおよびデバイス機能を備え、複数のシリアル通信インターフェースとAES暗号化も提供します。
- お手持ちのFM0+ MCUデータシートはこちらからダウンロードしてください
- これらのアプリケーションノートをダウンロードして、最初のFM0+設計を開始してください
- FM0+ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアとPSoC Creator IDEをダウンロードして、システムを設計
- FM0+ スターター キットを購入して開発を開始
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
MCUは、現在入手可能な最もエネルギー効率の高いArm®プロセッサであるArm® Cortex®-M0+コアをベースにしています。 FM0+ファミリーの最適化された処理とフラッシュ アーキテクチャにより、業界で最もエネルギー効率の高いCortex®-M0+ MCUとなり、業界をリードする35μA/CoreMark®スコアを達成しています。
超低消費電力グループのデバイスは、2.7 V〜5.5 Vの動作電圧範囲、40 MHzの最大CPUクロック周波数、40 μA/MHzのアクティブモード電流、および0.6 μAのRTCスタンバイモード電流を備えています。 これらのデバイスは、セグメントLCDコントローラーとアナログペリフェラルのセットも備えています。 製品は、32から52の範囲のピン数で入手可能です。
メモリ密度は56KBから88KBのフラッシュと最大6KBのRAMの範囲で、通常、より大きなCortex®-M3/M4コアを搭載したMCUでのみ見られます。 このフラッシュは、フルCPU速度での真のゼロウェイト状態動作と最大20年間のデータ保持を特長としています。
簡素化されたバスマトリックスにより、消費電力が削減されます。 これらのデバイスは、各ペリフェラル用のローカルクロックゲーティング、CPUとペリフェラル用の個別のクロック分周器、低ピン数、および低メモリ密度も備えています。 FM0+ MCUは、フルスピードのUSB 2.0ホストおよびデバイス機能を備え、複数のシリアル通信インターフェースとAES暗号化も提供します。
- お手持ちのFM0+ MCUデータシートはこちらからダウンロードしてください
- これらのアプリケーションノートをダウンロードして、最初のFM0+設計を開始してください
- FM0+ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアとPSoC Creator IDEをダウンロードして、システムを設計
- FM0+ スターター キットを購入して開発を開始
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.