インフィニオンの磁気センサーの電動工具において、主要なユースケースは何ですか?
インフィニオンの磁気センサーは、さまざまな電動工具アプリケーションで使用され、性能と効率を向上させています。
主な用途は以下のとおりです。
- 位置検出: ドリルのトリガー動作を正確に検出し、方向を示します。
- 電流検出: 電動工具の電流を高精度に測定し、制御します。
- BLDCモーターの整流: 磁気センサーがローター位置を検出し、モーターの効率とトルクを最適化します。
電動工具で磁気センサーを使用するメリットは何ですか?
- ブラシと整流子をなくすことで、長寿命化と定期メンテナンス不要を実現
- 高効率化と低発熱
- 低騒音化とEMI低減
- 小型フォームファクターで高トルクを実現
- 軽量化とコンパクト設計
- 磁気しきい値の高い安定性
- 低ジッター (typ. 0.35 μs)
- 耐久性と信頼性の向上
電動工具におけるインフィニオン センサーの導入事例を教えてください。
インフィニオンは、磁気センサー以外にも電動工具向けソリューションを提供していますか?
はい。インフィニオンは磁気センサーにとどまらず、ブラシ付き/ブラシレス モーター制御、接続性、セキュリティ、HMI、充電、SMPSおよびBMS、メモリ、センシングまで、コードレスおよびコード付きの電動工具/屋外用電動機器の設計を包括的にサポートしています。電源MOSFET、ゲートドライバ、モーター制御IC、MCU、ホール/角度/圧力センサー、電圧レギュレーターおよびDC-DCコンバーター、電源IC、SEMPER™/NORフラッシュ、認証IC、静電容量センシング、LED、Wi‑Fi/Bluetooth®、USB‑C充電ソリューションから選択できます。
詳細については、アプリケーションページのパワー ツールをご覧ください。
このツールは、当社の3D磁気センサーで対応可能なすべてのユースケースについて、専用のシミュレーション結果を提供します。
3D磁気センサー設計に関する質問向けの専用フォーラムをご覧ください。同業者やインフィニオンの専門家から回答を得られます。
このツールを使用すると、さまざまな形状の永久磁石の磁場をシミュレートできます。特定のセンサーの個別のスイッチング動作を確認することも、ツールに最適なセンサー ソリューションを自動的に検索させることもできます。
磁気スイッチの設計に関する質問については、専用フォーラムをご覧ください。同業者やインフィニオンの専門家から回答を得られます。
このツールを使用すると、バスバーまたはPCBの形状について3D磁場をシミュレーションし、主要パラメーター (伝達係数、抵抗、消費電力) を迅速に抽出できます。さらに、x/y/z方向の変位解析により、センサーの取り付け公差が与える影響も分析できます。
電流センサーの設計に関する質問向けの専用フォーラムを参照し、同業者やインフィニオンの専門家から回答を得ることができます。
TLE493D-W2B6 MS2GOキットは、XENSIV™ TLE493D-W2B6 3D磁気センサー (ASIL-B対応) を使い始める際に役立つよう設計されています。このボードには、メインMCUとしてXMC1100、デバッグ用としてXMC4200、およびI²Cインターフェースが搭載されています。これは、ポテンショメーターや光学式ソリューションの代替として使用でき、高温での安定性を実現します。追加の多機能コントロール トリガーでセットアップを強化できます。
- すべての3D磁気センサー2GOキットおよびShield2Goに簡単に取り付けられます (あらかじめ取り付け済みの磁石とフェザー2枚を含む) 。
- 使用例: 電動工具のHMIインターフェース向けに、直線動作と方向選択の両方に対応したコントロール トリガー。掃除機など、さまざまな用途に使用できます。
このツールは、当社の3D磁気センサーで対応可能なすべてのユースケースについて、専用のシミュレーション結果を提供します。
3D磁気センサー設計に関する質問向けの専用フォーラムをご覧ください。同業者やインフィニオンの専門家から回答を得られます。
このツールを使用すると、さまざまな形状の永久磁石の磁場をシミュレートできます。特定のセンサーの個別のスイッチング動作を確認することも、ツールに最適なセンサー ソリューションを自動的に検索させることもできます。
磁気スイッチの設計に関する質問については、専用フォーラムをご覧ください。同業者やインフィニオンの専門家から回答を得られます。
このツールを使用すると、バスバーまたはPCBの形状について3D磁場をシミュレーションし、主要パラメーター (伝達係数、抵抗、消費電力) を迅速に抽出できます。さらに、x/y/z方向の変位解析により、センサーの取り付け公差が与える影響も分析できます。
電流センサーの設計に関する質問向けの専用フォーラムを参照し、同業者やインフィニオンの専門家から回答を得ることができます。
TLE493D-W2B6 MS2GOキットは、XENSIV™ TLE493D-W2B6 3D磁気センサー (ASIL-B対応) を使い始める際に役立つよう設計されています。このボードには、メインMCUとしてXMC1100、デバッグ用としてXMC4200、およびI²Cインターフェースが搭載されています。これは、ポテンショメーターや光学式ソリューションの代替として使用でき、高温での安定性を実現します。追加の多機能コントロール トリガーでセットアップを強化できます。
- すべての3D磁気センサー2GOキットおよびShield2Goに簡単に取り付けられます (あらかじめ取り付け済みの磁石とフェザー2枚を含む) 。
- 使用例: 電動工具のHMIインターフェース向けに、直線動作と方向選択の両方に対応したコントロール トリガー。掃除機など、さまざまな用途に使用できます。