製品
概要
600 Vおよび650 V IGBTモジュールは、チョッパ、ブースター、デュアル、4パック、PIM、6パック、および3レベルの構成で提供され、定格電流は10 A~600 Aです。これらのモジュールは通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS) 、産業用加熱および溶接、商用車、建設用および農業用車両 (CAV) 、または太陽光発電システムで使用されます。
例えば、soft switching TRENCHSTOP™ IGBT3 (E3) またはHighSpeed 3 IGBT、soft switching TRENCHSTOP™ IGBT4 (E4) 、またはTRENCHSTOP™5 H5テクノロジーなど、要件に基づいて異なるIGBTチップ世代から選択できます。600Vおよび650VのIGBTモジュールは、パワーエレクトロニクスアプリケーションの再現性のある熱性能のために、サーマル インターフェース マテリアル (TIM)の事前塗布オプションも利用できます。さらに、これらの600 V/650 Vモジュールは、PressFITピンを使用して取り付けることができ、パワーモジュールのはんだレスおよび鉛フリー実装が可能です。
TIMは、インフィニオンの新しいサーマル インターフェース マテリアルの略語です。パワーエレクトロニクスの電力密度の継続的な増加に伴い、パワーモジュールとヒートシンク間の熱のインターフェースはより大きな課題になります。
600 Vおよび650 V IGBTモジュールは、チョッパ、ブースター、デュアル、4パック、PIM、6パック、および3レベルの構成で提供され、定格電流は10 A~600 Aです。これらのモジュールは通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS) 、産業用加熱および溶接、商用車、建設用および農業用車両 (CAV) 、または太陽光発電システムで使用されます。
例えば、soft switching TRENCHSTOP™ IGBT3 (E3) またはHighSpeed 3 IGBT、soft switching TRENCHSTOP™ IGBT4 (E4) 、またはTRENCHSTOP™5 H5テクノロジーなど、要件に基づいて異なるIGBTチップ世代から選択できます。600Vおよび650VのIGBTモジュールは、パワーエレクトロニクスアプリケーションの再現性のある熱性能のために、サーマル インターフェース マテリアル (TIM)の事前塗布オプションも利用できます。さらに、これらの600 V/650 Vモジュールは、PressFITピンを使用して取り付けることができ、パワーモジュールのはんだレスおよび鉛フリー実装が可能です。
TIMは、インフィニオンの新しいサーマル インターフェース マテリアルの略語です。パワーエレクトロニクスの電力密度の継続的な増加に伴い、パワーモジュールとヒートシンク間の熱のインターフェースはより大きな課題になります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.