概要
インフィニオンの低・中耐圧パワー製品であるEconoPACK™ 2、EconoPACK™ 3、およびEconoDUAL™ 3は、ACパスの電流モニター用のシャント抵抗を内蔵しています。IGBTモジュールに追加機能を統合することは、インバーターの全体的なシステムコストを最適化するための非常に効果的な方法です。外部電流センサーはもう必要ありません。これによりシステム内のスペースが節約され、材料費およびが製造作業が削減されます。
主な特長
- 1200 V および 1700 V IGBT4 テクノロジー
- 低インダクタンスなシステム設計
- 最長の寿命を実現するTIM
- 高さ17mmのコンパクトなモジュール
アプリケーション
製品
概要
シャントを内蔵した中耐圧向けEconoパワーモジュールは、ACモータードライブ、スイッチング電源、ソーラーなど、さまざまなアプリケーションで使用できます。設計を容易にするために、リファレンスデザインが利用可能です。
Econoシャント抵抗内蔵モジュールファミリーでは、1200 Vおよび1700 Vで75 Aから600 Aの電流範囲をサポートします。 これらのモジュールは、熱抵抗を最小限に抑え、寿命を延ばすために、事前に熱伝導材料(TIM)が塗布されています。 PressFITハウジングは、迅速かつコスト効率の高い組み立てを可能にします。
これらのモジュールは、デルタシグマ復調器機能を内蔵した当社のマイクロコントローラ(XMC4400など)と組み合わせることができます。さらに、スペース、ケーブル、アダプター、ネジ、取り付けの労力が削減されます。
シャントを内蔵したIGBTモジュールには、1200 Vおよび1700 Vの最先端のIGBT4テクノロジー、電流測定用の内蔵シャント、はんだレスなPressFIT制御端子とスクリュー主端子、ヒートシンクに対する最適化された熱抵抗、コンパクトなインバーター設計のための最高の電力密度などの最も重要な主要機能が組み込まれています。
シャントを内蔵した中耐圧向けEconoパワーモジュールは、ACモータードライブ、スイッチング電源、ソーラーなど、さまざまなアプリケーションで使用できます。設計を容易にするために、リファレンスデザインが利用可能です。
Econoシャント抵抗内蔵モジュールファミリーでは、1200 Vおよび1700 Vで75 Aから600 Aの電流範囲をサポートします。 これらのモジュールは、熱抵抗を最小限に抑え、寿命を延ばすために、事前に熱伝導材料(TIM)が塗布されています。 PressFITハウジングは、迅速かつコスト効率の高い組み立てを可能にします。
これらのモジュールは、デルタシグマ復調器機能を内蔵した当社のマイクロコントローラ(XMC4400など)と組み合わせることができます。さらに、スペース、ケーブル、アダプター、ネジ、取り付けの労力が削減されます。
シャントを内蔵したIGBTモジュールには、1200 Vおよび1700 Vの最先端のIGBT4テクノロジー、電流測定用の内蔵シャント、はんだレスなPressFIT制御端子とスクリュー主端子、ヒートシンクに対する最適化された熱抵抗、コンパクトなインバーター設計のための最高の電力密度などの最も重要な主要機能が組み込まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.