製品
概要
インフィニオンとインターナショナル レクティファイアーの数十年にわたるアプリケーション専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMT などのシリコンおよびWBGパワーデバイスで使用するゲートドライバIC のポートフォリオが生まれました。当社は、ガルバニック絶縁型ゲートドライバ、車載認定ゲートドライバ、200 V、500-700 V、1200 V レベルシフトゲートドライバ、および非絶縁ローサイドドライバの優れた製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、およびパッケージオプションに及びます。最先端のディスクリートスイッチファミリーでは、その容量と機能を最大限に活用するためにゲート駆動回路を調整する必要があります。最適なゲートドライバ構成は、ディスクリート形式であろうとパワーモジュール内であろうと、すべてのパワースイッチに不可欠です。
インフィニオンの最先端の三相ゲートドライバIC ソリューションは、MOSFET やIGBT などのパワーデバイスを駆動するための究極の選択肢です。インフィニオンのゲートドライバIC の中心には、革新的なシリコンオンインシュレータ (SOI) 技術があり、卓越した堅牢性とノイズ耐性を提供するために細心の注意を払って作られています。当社のゲートドライバーは、最も困難な環境でも最適に動作し、比類のない信頼性と効率を提供します。
インフィニオンは、ゲートドライバIC の包括的なポートフォリオを提供しています。当社のゲートドライバは、お客様固有のアプリケーション要件に容易に適応するように設計されています。インフィニオンのゲートドライバIC は、200 V、500-700 V、および1200 Vを含む複数の電圧クラスの製品を展開しており、電力ニーズに合わせて完璧なソリューションをカスタマイズできます。当社の専門家チームは、シリコンおよびWBGパワーデバイス用のゲート駆動回路を完成させるために数十年を費やしてきました。その結果、インフィニオンのゲートドライバIC は、これらの高度なスイッチファミリーの可能性を最大限に引き出し、パワーエレクトロニクスから最大の効率と性能を引き出すことができます。
インフィニオンとインターナショナル レクティファイアーの数十年にわたるアプリケーション専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMT などのシリコンおよびWBGパワーデバイスで使用するゲートドライバIC のポートフォリオが生まれました。当社は、ガルバニック絶縁型ゲートドライバ、車載認定ゲートドライバ、200 V、500-700 V、1200 V レベルシフトゲートドライバ、および非絶縁ローサイドドライバの優れた製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、およびパッケージオプションに及びます。最先端のディスクリートスイッチファミリーでは、その容量と機能を最大限に活用するためにゲート駆動回路を調整する必要があります。最適なゲートドライバ構成は、ディスクリート形式であろうとパワーモジュール内であろうと、すべてのパワースイッチに不可欠です。
インフィニオンの最先端の三相ゲートドライバIC ソリューションは、MOSFET やIGBT などのパワーデバイスを駆動するための究極の選択肢です。インフィニオンのゲートドライバIC の中心には、革新的なシリコンオンインシュレータ (SOI) 技術があり、卓越した堅牢性とノイズ耐性を提供するために細心の注意を払って作られています。当社のゲートドライバーは、最も困難な環境でも最適に動作し、比類のない信頼性と効率を提供します。
インフィニオンは、ゲートドライバIC の包括的なポートフォリオを提供しています。当社のゲートドライバは、お客様固有のアプリケーション要件に容易に適応するように設計されています。インフィニオンのゲートドライバIC は、200 V、500-700 V、および1200 Vを含む複数の電圧クラスの製品を展開しており、電力ニーズに合わせて完璧なソリューションをカスタマイズできます。当社の専門家チームは、シリコンおよびWBGパワーデバイス用のゲート駆動回路を完成させるために数十年を費やしてきました。その結果、インフィニオンのゲートドライバIC は、これらの高度なスイッチファミリーの可能性を最大限に引き出し、パワーエレクトロニクスから最大の効率と性能を引き出すことができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
インフィニオンは、ユビキタスで今後の標準となるUSB-Cのために、バレル型コネクターを交換するための便利なソリューションを提供します。 Infineon EZ-PD™ BCRファミリーは、既存および将来の電子機器の設計ニーズに対応する機能を備えています。 簡単な実装と充実したサポートで、インフィニオンは最良の選択です。
このトレーニングでは、電力密度、効率、バッテリー範囲が決定的な分野で市場シェアを征服するワイドバンドギャップデバイスのシステムの利点についての洞察を提供します。このトレーニングでは、モバイル充電器とオンボード充電器の2つのアプリケーションに焦点を当て、今日のソリューションが直面している課題と、SiCとGaNが次のレベルのパフォーマンスをどのように提供するかについて説明します。
1200Vシリコン・オン・インシュレーターは、マーケットリーダーのレベルシフト・ゲート・ドライバーです。このビデオでは、インフィニオンのSOIを使用した製品の利点を紹介しています。例:ブートストラップダイオードを内蔵し、レベルシフト損失が少ないため、スペースとコストを節約できます。