製品
概要
インフィニオンのフルブリッジゲートドライバIC の可能性をご覧ください。フルブリッジ構成でMOSFET やIGBT などのパワーデバイスを簡単に調整できるように設計された、専門的に作成されたソリューションはパフォーマンスを再定義します。インフィニオンのフルブリッジゲートドライバIC は、1つのパッケージに4つのチャネルを備え、シュートスルー保護を備えた2つの独立したハーフブリッジを提供します。HID 照明アプリケーションに最適な自己発振機能を誇る、業界をリードする IRS2453D ファミリーを体験してください。36 V ~ 75 VのDC バス用フルブリッジコンバーター向けに特別に調整された、50 %のデューティサイクルを備えた自己発振フルブリッジコントローラーおよびドライバIC である IR2086S をご覧ください。インフィニオンの車載認定済みフルブリッジゲートドライバIC でパワー制御ゲームを向上させます。システムにふさわしいパワー、精度、信頼性を提供します。
フルブリッジゲートドライバは、フルブリッジ構成でMOSFET やIGBT などのパワーデバイスを制御するために使用されます。4チャネルのフルブリッジドライバは、各パワースイッチを独立して制御し、正確で効率的なスイッチング動作を可能にします。これらのドライバは、高度な制御機能と改善された電源管理を提供することにより、システムパフォーマンスを向上させるように設計されています。さらに、当社のフルブリッジドライバは、2つの独立したハーフブリッジを備えた1つのパッケージに4つのチャネルを含み、シュートスルー保護機能を備えています。シュートスルー保護により、ペアで両方のスイッチが同時にアクティブになるのを防ぎ、システムの信頼性を確保します。制御と柔軟性を最大化することにより、フルブリッジドライバは、複数のパワーデバイスの正確で独立した制御が重要なアプリケーションで広く使用されています。パワーエレクトロニクスの最適化、効率の向上、貴重なコンポーネントの保護など、当社のフルブリッジドライバは、最適な性能と信頼性を確保する上で重要な役割を果たします。
インフィニオンとインターナショナル レクティファイアーの数十年にわたるアプリケーション専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMT などのシリコンおよびWBGパワーデバイスで使用するゲートドライバIC のポートフォリオが生まれました。インフィニオンは、ガルバニック絶縁ゲートドライバ、車載用認定ゲートドライバ、200 V、500 V ~ 700 V、1200 V レベルシフトゲートドライバ、および非絶縁ローサイドドライバの優れた製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、およびパッケージオプションに及びます。最先端のディスクリートスイッチファミリーでは、その容量と機能を最大限に活用するためにゲート駆動回路を調整する必要があります。最適なゲートドライブ構成は、ディスクリートやモジュールにかかわらず、すべてのパワースイッチにとって不可欠です。
インフィニオンのフルブリッジゲートドライバIC の可能性をご覧ください。フルブリッジ構成でMOSFET やIGBT などのパワーデバイスを簡単に調整できるように設計された、専門的に作成されたソリューションはパフォーマンスを再定義します。インフィニオンのフルブリッジゲートドライバIC は、1つのパッケージに4つのチャネルを備え、シュートスルー保護を備えた2つの独立したハーフブリッジを提供します。HID 照明アプリケーションに最適な自己発振機能を誇る、業界をリードする IRS2453D ファミリーを体験してください。36 V ~ 75 VのDC バス用フルブリッジコンバーター向けに特別に調整された、50 %のデューティサイクルを備えた自己発振フルブリッジコントローラーおよびドライバIC である IR2086S をご覧ください。インフィニオンの車載認定済みフルブリッジゲートドライバIC でパワー制御ゲームを向上させます。システムにふさわしいパワー、精度、信頼性を提供します。
フルブリッジゲートドライバは、フルブリッジ構成でMOSFET やIGBT などのパワーデバイスを制御するために使用されます。4チャネルのフルブリッジドライバは、各パワースイッチを独立して制御し、正確で効率的なスイッチング動作を可能にします。これらのドライバは、高度な制御機能と改善された電源管理を提供することにより、システムパフォーマンスを向上させるように設計されています。さらに、当社のフルブリッジドライバは、2つの独立したハーフブリッジを備えた1つのパッケージに4つのチャネルを含み、シュートスルー保護機能を備えています。シュートスルー保護により、ペアで両方のスイッチが同時にアクティブになるのを防ぎ、システムの信頼性を確保します。制御と柔軟性を最大化することにより、フルブリッジドライバは、複数のパワーデバイスの正確で独立した制御が重要なアプリケーションで広く使用されています。パワーエレクトロニクスの最適化、効率の向上、貴重なコンポーネントの保護など、当社のフルブリッジドライバは、最適な性能と信頼性を確保する上で重要な役割を果たします。
インフィニオンとインターナショナル レクティファイアーの数十年にわたるアプリケーション専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMT などのシリコンおよびWBGパワーデバイスで使用するゲートドライバIC のポートフォリオが生まれました。インフィニオンは、ガルバニック絶縁ゲートドライバ、車載用認定ゲートドライバ、200 V、500 V ~ 700 V、1200 V レベルシフトゲートドライバ、および非絶縁ローサイドドライバの優れた製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、およびパッケージオプションに及びます。最先端のディスクリートスイッチファミリーでは、その容量と機能を最大限に活用するためにゲート駆動回路を調整する必要があります。最適なゲートドライブ構成は、ディスクリートやモジュールにかかわらず、すべてのパワースイッチにとって不可欠です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
このトレーニングでは、電力密度、効率、バッテリー範囲が決定的な分野で市場シェアを征服するワイドバンドギャップデバイスのシステムの利点についての洞察を提供します。このトレーニングでは、モバイル充電器とオンボード充電器の2つのアプリケーションに焦点を当て、今日のソリューションが直面している課題と、SiCとGaNが次のレベルのパフォーマンスをどのように提供するかについて説明します。