これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
EiceDRIVER™ Enhanced絶縁型ゲートドライバは、IGBTやMOSFETなどの従来のスイッチを使用するアプリケーションだけでなく、SiC MOSFETやIGBT7などの最先端技術にも最適です。ミラークランプオプションと高精度短絡保護機能 (DESAT) により、特にCoolSiC™ MOSFETなどの駆動時に寄生ターンオンおよび短絡の発生を回避することにより、優れたアプリケーション安全性を実現します。
- 最大9Aの出力電流
- CMTI >300 kV/μs
- 最大伝達遅延時間 10ns
- 最大40V出力電源電圧
- アクティブミラークランプ&クランプドライバー
- 短絡保護
- 調整可能なDESATとソフトオフ
- I2C構成可能性
- UL 1577 & IEC 60747-17認証取得
- 強化絶縁
- 2300Vの機能絶縁
- 沿面距離8 mm
製品
概要
EiceDRIVER™ CompactおよびEnhancedファミリーは、最注目の絶縁型ドライバファミリーの一つです。EiceDRIVER™ Compactは設計が簡単で、DSO-8のような小型パッケージで2レベルのスルーレート制御とミラークランプ機能を持つシンプルな絶縁型ゲートドライバーです。 EiceDRIVER™ Enhancedは、短絡保護 (DESAT) とソフトオフ、ミラー クランプ、迅速な初期設計と状態モニタリングのための複数のパラメータをI2Cで設定、予知保全を可能にするなどの先進機能を備えています。
F3 Enhanced(1ED332x)は、DESAT、ソフトオフ、ミラークランプを標準のDSO-16パッケージに組み込む最もコスト効率の高いファミリです。8.5Aのシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバです。
X3アナログファミリー (1ED34xx) は、外部抵抗 (ADJA、ADJB端子) により、DESAT (フィルタ時間調整可能)、ソフトオフ (電流レベル調整可能) の設定できます。パラレルスイッチの場合、クランプドライバオプションが利用可能です。ファインピッチDSO-16は30%の省スペース化を可能にし、小型のEasyモジュールパッケージに最適です。
X3デジタル ファミリー (1ED38xx) はI2C通信にて設定できるDESAT (非飽和検出)、ソフトオフ、UVLO (低電圧ロックアウト)、ミラークランプ、2レベル ターンオフ (TLTO)、フォルト機能を備え、高い信頼性のシステム設計を簡素化することができます。すべての調整は入力側からI2Cインターフェースを介して行われるため、ラピッドプロトタイピング、条件付き監視、予知保全が可能になります。
インフィニオンは、コンパクトなTSSOP8ピンパッケージに収められたフルブリッジトランスドライバICであるEiceDRIVER™ Power 2EP1xxRファミリーを発表しました。これにより、絶縁型ゲートドライバに供給するための非対称出力電圧を生成するためのシンプルな電源代替製品となります。このICは、独自のデューティサイクル調整機能、統合された温度、短絡、およびUVLO保護、および周波数調整オプションを備えており、これらすべてが、システムコストの削減と信頼性の向上を目的とした、高効率でカスタマイズ可能で柔軟な設計の可能性に貢献しています。TRENCHSTOP™ IGBT、OptiMOS™ MOSFET、CoolMOS™スーパージャンクションMOSFET、CoolGaN™高電子移動度トランジスタ、CoolSiC™ MOSFETをサポートし、EiceDRIVER™ Enhanced絶縁型ゲートドライバICなどとシームレスに連携し、各種スイッチにゲートドライバを最適に供給するように設計されています。
EiceDRIVER™ CompactおよびEnhancedファミリーは、最注目の絶縁型ドライバファミリーの一つです。EiceDRIVER™ Compactは設計が簡単で、DSO-8のような小型パッケージで2レベルのスルーレート制御とミラークランプ機能を持つシンプルな絶縁型ゲートドライバーです。 EiceDRIVER™ Enhancedは、短絡保護 (DESAT) とソフトオフ、ミラー クランプ、迅速な初期設計と状態モニタリングのための複数のパラメータをI2Cで設定、予知保全を可能にするなどの先進機能を備えています。
F3 Enhanced(1ED332x)は、DESAT、ソフトオフ、ミラークランプを標準のDSO-16パッケージに組み込む最もコスト効率の高いファミリです。8.5Aのシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバです。
X3アナログファミリー (1ED34xx) は、外部抵抗 (ADJA、ADJB端子) により、DESAT (フィルタ時間調整可能)、ソフトオフ (電流レベル調整可能) の設定できます。パラレルスイッチの場合、クランプドライバオプションが利用可能です。ファインピッチDSO-16は30%の省スペース化を可能にし、小型のEasyモジュールパッケージに最適です。
X3デジタル ファミリー (1ED38xx) はI2C通信にて設定できるDESAT (非飽和検出)、ソフトオフ、UVLO (低電圧ロックアウト)、ミラークランプ、2レベル ターンオフ (TLTO)、フォルト機能を備え、高い信頼性のシステム設計を簡素化することができます。すべての調整は入力側からI2Cインターフェースを介して行われるため、ラピッドプロトタイピング、条件付き監視、予知保全が可能になります。
インフィニオンは、コンパクトなTSSOP8ピンパッケージに収められたフルブリッジトランスドライバICであるEiceDRIVER™ Power 2EP1xxRファミリーを発表しました。これにより、絶縁型ゲートドライバに供給するための非対称出力電圧を生成するためのシンプルな電源代替製品となります。このICは、独自のデューティサイクル調整機能、統合された温度、短絡、およびUVLO保護、および周波数調整オプションを備えており、これらすべてが、システムコストの削減と信頼性の向上を目的とした、高効率でカスタマイズ可能で柔軟な設計の可能性に貢献しています。TRENCHSTOP™ IGBT、OptiMOS™ MOSFET、CoolMOS™スーパージャンクションMOSFET、CoolGaN™高電子移動度トランジスタ、CoolSiC™ MOSFETをサポートし、EiceDRIVER™ Enhanced絶縁型ゲートドライバICなどとシームレスに連携し、各種スイッチにゲートドライバを最適に供給するように設計されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
XDPS2201は、従来のフライバックトポロジのシンプルさと共振コンバータの性能を組み合わせた、マルチモードのデジタル構成可能なハイブリッドフライバックコントローラです。