EiceDRIVER™コンパクト ゲートドライバは最大14 Aの駆動能力を提供し、ブースターソリューションを時代遅れにします。IGBTやMOSFETなどの従来のスイッチを使用するアプリケーションだけでなく、SiC MOSFETやIGBT7などの最先端技術にも最適です。特に、ミラークランプオプションは、特にSiC MOSFETおよびTRENCHSTOP™ IGBT7およびCoolSiC™を駆動する場合に寄生ターンオンを回避することにより、優れたアプリケーション安全性を実現します。
- 最大14 Aの大電流能力
- ミラークランプオプション
- CT技術に基づく
- 短い伝搬遅延
製品
概要
EiceDRIVER™ CompactおよびEnhancedファミリーは、最注目の絶縁型ドライバファミリーの一つです。EiceDRIVER™ Compactは設計が簡単で、DSO-8のような小型パッケージで2レベルのスルーレート制御とミラークランプ機能を持つシンプルな絶縁型ゲートドライバーです。 EiceDRIVER™ Enhancedは、短絡保護 (DESAT) とソフトオフ、ミラー クランプ、迅速な初期設計と状態モニタリングのための複数のパラメータをI2Cで設定、予知保全を可能にするなどの先進機能を備えています。
X3 Compactは、最高の絶縁基準を満たすシンプルなゲートドライバです。
- X3 Compact Gen 2(1ED314xおよび2ED314x)は、DSO-8およびDSO-16(2ピンなし)の6.5A、1チャネルおよび2チャネル絶縁ゲートドライバで、最新かつ最もコスト効率の高いファミリです。
- X3 Compact Gen 1(1ED312x)製品は、最大14Aの出力電流能力を提供し、個別の出力またはミラークランプ機能を備えています。
2L-SRC Compactファミリー(1ED32xx)は、2レベルのスルーレート制御を提供し、オンザフライおよびサイクルごとのゲート抵抗の変更を可能にします。これらの製品は、標準出力構成とミラークランプオプションで最大18Aの出力電流能力を提供します。
DSO-8 150 mil ナローボディ・パッケージ (沿面距離 4 mm) の 1ED Compact ファミリーは、機能絶縁を備えています。
- 1ED-AF製品は、最大10Aの出力電流能力を提供し、独立した出力を備えています。
- 1ED-MF製品は、アクティブミラークランプにより、最大6Aの出力電流能力を提供します。
インフィニオンは、コンパクトなTSSOP8ピンパッケージに収められたフルブリッジトランスドライバICであるEiceDRIVER™ Power 2EP1xxRファミリーも提供し、絶縁型ゲートドライバに供給するための非対称出力電圧を生成するためのシンプルな電源代替品を提供します。このICは、独自のデューティサイクル調整機能、統合された温度、短絡、およびUVLO保護、および周波数調整オプションを備えており、これらすべてが、システムコストの削減と信頼性の向上を目的とした、高効率でカスタマイズ可能で柔軟な設計の可能性に貢献しています。TRENCHSTOP™ IGBT、 OptiMOS™ MOSFET、 CoolMOS™ スーパージャンクションMOSFET、CoolGaN™高電子移動度トランジスタ、 CoolSiC™ MOSFETに対応し、 EiceDRIVER™ 小型絶縁型ゲートドライバICなどとシームレスに連携し、各種スイッチに最適なゲートドライバを供給するように設計されています。
EiceDRIVER™ CompactおよびEnhancedファミリーは、最注目の絶縁型ドライバファミリーの一つです。EiceDRIVER™ Compactは設計が簡単で、DSO-8のような小型パッケージで2レベルのスルーレート制御とミラークランプ機能を持つシンプルな絶縁型ゲートドライバーです。 EiceDRIVER™ Enhancedは、短絡保護 (DESAT) とソフトオフ、ミラー クランプ、迅速な初期設計と状態モニタリングのための複数のパラメータをI2Cで設定、予知保全を可能にするなどの先進機能を備えています。
X3 Compactは、最高の絶縁基準を満たすシンプルなゲートドライバです。
- X3 Compact Gen 2(1ED314xおよび2ED314x)は、DSO-8およびDSO-16(2ピンなし)の6.5A、1チャネルおよび2チャネル絶縁ゲートドライバで、最新かつ最もコスト効率の高いファミリです。
- X3 Compact Gen 1(1ED312x)製品は、最大14Aの出力電流能力を提供し、個別の出力またはミラークランプ機能を備えています。
2L-SRC Compactファミリー(1ED32xx)は、2レベルのスルーレート制御を提供し、オンザフライおよびサイクルごとのゲート抵抗の変更を可能にします。これらの製品は、標準出力構成とミラークランプオプションで最大18Aの出力電流能力を提供します。
DSO-8 150 mil ナローボディ・パッケージ (沿面距離 4 mm) の 1ED Compact ファミリーは、機能絶縁を備えています。
- 1ED-AF製品は、最大10Aの出力電流能力を提供し、独立した出力を備えています。
- 1ED-MF製品は、アクティブミラークランプにより、最大6Aの出力電流能力を提供します。
インフィニオンは、コンパクトなTSSOP8ピンパッケージに収められたフルブリッジトランスドライバICであるEiceDRIVER™ Power 2EP1xxRファミリーも提供し、絶縁型ゲートドライバに供給するための非対称出力電圧を生成するためのシンプルな電源代替品を提供します。このICは、独自のデューティサイクル調整機能、統合された温度、短絡、およびUVLO保護、および周波数調整オプションを備えており、これらすべてが、システムコストの削減と信頼性の向上を目的とした、高効率でカスタマイズ可能で柔軟な設計の可能性に貢献しています。TRENCHSTOP™ IGBT、 OptiMOS™ MOSFET、 CoolMOS™ スーパージャンクションMOSFET、CoolGaN™高電子移動度トランジスタ、 CoolSiC™ MOSFETに対応し、 EiceDRIVER™ 小型絶縁型ゲートドライバICなどとシームレスに連携し、各種スイッチに最適なゲートドライバを供給するように設計されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
XDPS2201は、従来のフライバックトポロジのシンプルさと共振コンバータの性能を組み合わせた、マルチモードのデジタル構成可能なハイブリッドフライバックコントローラです。
このトレーニングでは、電力密度、効率、バッテリー範囲が決定的な分野で市場シェアを征服するワイドバンドギャップデバイスのシステムの利点についての洞察を提供します。このトレーニングでは、モバイル充電器とオンボード充電器の2つのアプリケーションに焦点を当て、今日のソリューションが直面している課題と、SiCとGaNが次のレベルのパフォーマンスをどのように提供するかについて説明します。