製品
概要
インフィニオンの製品ポートフォリオでは、強化絶縁を備えた最大1700 V のIGBT モジュール用のデュアルチャネル ゲートドライバボード、出力電流源、30 A のシンク、およびハーフブリッジ構成を提供しています。
SiC MOSFET向けEiceDRIVER™ ゲートドライバIC には、堅牢な設計、EN 50178/IEC 61800-5-1 に準拠した強化絶縁、過酷な環境での信頼性の高い動作、特許取得済みのモジュールの並列化など、重要な利点が組み込まれています。
インフィニオンの製品ポートフォリオでは、強化絶縁を備えた最大1700 V のIGBT モジュール用のデュアルチャネル ゲートドライバボード、出力電流源、30 A のシンク、およびハーフブリッジ構成を提供しています。
SiC MOSFET向けEiceDRIVER™ ゲートドライバIC には、堅牢な設計、EN 50178/IEC 61800-5-1 に準拠した強化絶縁、過酷な環境での信頼性の高い動作、特許取得済みのモジュールの並列化など、重要な利点が組み込まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
XDPS2201は、従来のフライバックトポロジのシンプルさと共振コンバータの性能を組み合わせた、マルチモードのデジタル構成可能なハイブリッドフライバックコントローラです。
1200Vシリコン・オン・インシュレーターは、マーケットリーダーのレベルシフト・ゲート・ドライバーです。このビデオでは、インフィニオンのSOIを使用した製品の利点を紹介しています。例:ブートストラップダイオードを内蔵し、レベルシフト損失が少ないため、スペースとコストを節約できます。
このトレーニングでは、電力密度、効率、バッテリー範囲が決定的な分野で市場シェアを征服するワイドバンドギャップデバイスのシステムの利点についての洞察を提供します。このトレーニングでは、モバイル充電器とオンボード充電器の2つのアプリケーションに焦点を当て、今日のソリューションが直面している課題と、SiCとGaNが次のレベルのパフォーマンスをどのように提供するかについて説明します。