アーケード ゲーミング ステーション
Raspberry Piと磁気センサーを使用
変更内容
このプロジェクトでは、ジョイスティックとボタンに磁気センサーを使用し、Raspberry Pi 4と組み合わせてオープンソースのPythonゲームをプレイします。製造部品はすべて、レーザー切断または3Dプリントで作られています。
アーケード ゲーミング ステーションには、ボタンを読み取る2つの磁気ホール スイッチShield2Goと、ジョイスティック位置を監視する磁気3DホールShield2Goが搭載されています。これらは、Raspberry Pi用Shield2Goアダプターを介してRaspberry Pi 4に接続されています。サウンドは2つのスピーカーから出力され、当社の40 W MA12070PクラスDマルチレベル アンプで駆動されます。
特長の概要
- オープンソース ゲームのプレイ
- 使いやすいセンサー
- 高出力サウンド モジュール
作り方
アーケード デモ機の筐体は、レーザー カッターのみで製作されています。コントロール パネルに使用している材料はPlexiglas (4 mm) で、それ以外は4 mm厚の木材で作られています。このセットアップを再現するには、レーザー カッター、接着剤、万力クランプが必要です。電子機器を取り付けるために内部へアクセスする必要があるため、最初からすべてを接着しないでください。まずは側壁と中央の板だけを接着します。
次に、ボタンとジョイスティックを組み立てます。センサーとマグネットを取り付け、配線してネジ止めし、すべてを所定の位置に固定します。Merus Audio Amp Hat ZWをRaspberry Piのピンヘッダー上に取り付けます。その上にShield2Goアダプターを取り付けます。Hall Switch Shield2Goのピン「3V3」「GND」「INT」 (または「Q」) を、Raspberry Pi Shield2Goアダプターの対応するピンに配線する必要があります。これは、Shield2Goをスロットに直接挿入する場合と同様です。ボタン「A」の場合はスロット1のピンに、ボタン「B」はスロット2に接続します。ジョイスティックの3D磁気センサーShield2Goの場合は、ピン「3V3」「GND」「SDA」「SCL」をスロット3の対応するピンに配線する必要があります。
Arcade Gaming Stationのイメージ ファイルをSDカードに書き込み、Raspberry Piに挿入して起動します。
これでプレイする準備ができました!
より詳細な説明は、以下のアプリケーション ノートをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
ファミリー: 3D Magnetic Sensor
説明: TLE493DW2B6-A0 (XENSIV™ 3D magnetic sensor) を搭載したShield2Go
ステータス: アクティブかつ優先
ボード: S2GO_HALL_TLE4964-3M
ファミリー: ホール スイッチ
説明: TLE4964-3M XENSIV™ ホール スイッチを搭載したShield2Go
ステータス: active and preferred
ボード: KIT_40W_AMP_HAT_ZW
ファミリー: MERUS™
説明: このRaspberry Pi Zero W用オーディオ アンプHATは、公式Raspberry Pi電源から最大40 Wのピーク電力を供給できるMA12070PクラスDマルチレベル アンプを搭載し、最大48 kHz/24 bitの音楽再生が可能です
ステータス: active and preferred
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.