インフィニオンとイートン、SiC技術を活用して800 VDC AIデータセンター向け電力アーキテクチャのSST開発を推進
ビジネス&財務プレス
インフィニオンとイートンがソリッドステート トランスフォーマー (SST、半導体変圧器) 技術の推進に向けて提携
本協業により、AIデータセンターにおけるより高効率な電力変換ソリューションへの需要に対応
インフィニオンのSiCパワーデバイスがイートンのSSTプラットフォームの効率、電力密度、およびシステム信頼性の向上に貢献
2026年9月29日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、インテリジェントな電力マネジメント ソリューションを提供するEaton (以下、イートン) に対し、アジア太平洋 (APAC) 地域での展開を目的とした同社の中電圧※ソリッドステート トランスフォーマー (MVSST) 2.0プラットフォーム向けに炭化ケイ素 (SiC) パワーデバイスを供給します。本協業は、AIデータセンターを電力網へ接続するために必要な電力変換の効率と信頼性の向上に貢献するものです。また、800 VDCデータセンター電力分配アーキテクチャを対象としています。
AIデータセンターの急速な拡大と電力要件の高まりに伴い、高密度コンピューティング インフラを電力網へより効率的に接続する方法への需要が高まっています。同時に、中電圧※直流配電技術の進展により、効率、電力密度、拡張性、信頼性を向上させる次世代電力変換ソリューションの必要性が高まっています。
インフィニオンのエグゼクティブ バイス プレジデント兼インダストリアル&インフラストラクチャー チーフ セールス オフィサー (CSO) であるアンドレアス ワイスル (Andreas Weisl) は「AIデータセンターおよび産業用途におけるエネルギー需要が拡大し続ける中、効率的で信頼性が高く、持続可能な電力変換の必要性が高まっています。イートンとの協業を通じて、SST技術の発展を促進し、将来のAIデータセンターを支える、より拡張性が高く、効率的で持続可能なインフラの実現に貢献していきます」と述べています。
イートン のアジア太平洋地域 Power Quality部門 R&D担当バイス プレジデントのDavid Zhengは「AIデータセンターにおける電力効率、システム信頼性、拡張性への要求が急速に高まる中、当社はSST技術の開発と普及の推進を目指しています。これにより、データセンター事業者、電力網事業者、さらには再生可能エネルギー分野に対して、より大きな価値を提供したいと考えています。インフィニオンの先進的なSiC技術は、こうした次世代電力アーキテクチャの導入の加速に貢献しています」と述べています。
高密度コンピューティング インフラおよび次世代800 VDC AIデータセンター向け電力分配アーキテクチャ向けに設計されたイートンのMVSST 2.0プラットフォームは、従来のアーキテクチャと比較して電力変換の段数を削減し、効率、電力密度、および導入の柔軟性を向上させます。また、IEC認証を取得した最初期の中電圧※SSTプラットフォームの一つとして、先進的なSiC技術と、電力分配および電力変換分野におけるイートンの専門性を融合し、次世代エネルギーインフラに貢献します。
今後、イートンとインフィニオンは、2.3 kVおよび3.3 kVのSiCパワーモジュールをベースとした次世代SSTプラットフォームの検討を進めていきます。これにより、将来のAIデータセンター、電力網の近代化、および再生可能エネルギー用途において、より高いシステム電圧、さらなる高効率化、および信頼性向上を実現することを目指します。
日本の区分では、概ね「高電圧」に相当
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Andreas Weisl, Executive Vice President and Chief Sales Officer of Industrial & Infrastructure at Infineon
JPEG
2480x1653 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpr202609-146